- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Semiconductores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
- Alcançar a conformidade e a qualidade na produção farmacêutica automatizada
- Produção de cuidados pessoais e cosméticos: automatização na indústria cosmética para aumentar o OEE
- Máxima segurança alimentar e OEE graças à tecnologia de automatização avançada
- Otimização da automação de bebidas: OEE máximo em instalações de envase e produção
- Automação de embalagens ao mais alto nível: obtenha OEE e flexibilidade incomparáveis
Otimização da automação de bebidas: OEE máximo em instalações de envase e produção
Revolucionando a qualidade, eficiência e sustentabilidade do produto: Descubra os componentes para automação de bebidas que foram especialmente desenvolvidos para aumentar a eficiência nas fábricas de engarrafamento.
Gerenciar a complexidade das mudanças nas demandas do mercado, os rigorosos padrões da indústria e as metas de sustentabilidade é um desafio fundamental na indústria de alimentos e bebidas. A Balluff é sua especialista em automação e oferece a você um portfólio abrangente de sensores avançados, soluções de rede e outras tecnologias.
Nossas soluções são projetadas especificamente para a automação de equipamentos e processos de enchimento no setor de bebidas e visam melhorar a eficácia geral do equipamento (OEE) e seus esforços de sustentabilidade. Quer você seja um construtor de máquinas ou um produtor de bebidas, a Balluff oferece soluções personalizadas para desafios específicos do setor.
Descubra nossa máquina de envase em 3D
Mergulhe na visualização 3D interativa de uma máquina de engarrafamento e descubra como nossas tecnologias atendem aos seus requisitos de automação de bebidas.
1
Sobre esta aplicação
1
Nesta linha de engarrafamento, as soluções de sensor, rede e rastreamento da Balluff melhoraram significativamente o desempenho, aumentaram o OEE e atenderam aos padrões do setor para automação de bebidas.
2
Módulos de I/O
2
Os módulos de I/O da Balluff conectam sensores e atuadores binários e analógicos ao nível de controle por meio de um barramento. Ao usar nossos módulos, você pode reduzir significativamente o número de cabos necessários. Além disso, os módulos de I/O da Balluff oferecem funções adicionais para pré-processamento de sinais e opções de diagnóstico ampliadas. Diversos fatores de forma e tecnologias de conexão oferecem soluções para uma ampla gama de requisitos, mesmo em ambientes extremos.
3
Sensor de nível
3
Detecção de nível no tanque com o sensor BTL-SF:
As rigorosas normas do setor alimentício não são problema para nosso sensor de nível BTL-SF. Ele foi comprovado várias vezes em aplicações em que o design higiênico é importante, pois atende aos mais altos padrões internacionais de higiene. Isso significa que você pode vender suas máquinas em todo o mundo. Esse dispositivo mede com precisão na faixa de micrômetros e permite alta precisão de enchimento.
As características:
Qualidade certificada internacionalmente (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Padrão de higiene garantido e longa vida útil graças ao aço 100% inoxidável
Possibilidade de instalação sem ajustes
Instalação flexível graças às interfaces padronizadas
Neutro em relação a todos os meios líquidos, robusto contra espuma
CIP (clean-in-place): fácil de limpar mesmo quando instalado
SIP (esterilização no local): adequado para temperaturas de processo de até 130 °C
Sinal ascendente e descendente disponível
4
Solução RFID
4
Reconhecimento de peças intercambiáveis para o transporte de garrafas com as soluções RFID BIS01E4 e BIS00WH, incluindo Smart Features:
Uma vez que o formato correto tenha sido definido, nossas soluções RFID oferecem suporte adicional. A tecnologia RFID HF (13,56 MHz) permite o reconhecimento automático de peças intercambiáveis. As peças de formatos diferentes são reconhecidas e identificadas de forma confiável. O RFID oferece até mesmo proteção contra falsificações. Várias combinações de sistemas que incluem uma unidade de avaliação, um cabeçote de leitura/gravação e um suporte de dados estão disponíveis para o reconhecimento de peças intercambiáveis.
Os recursos especiais:
Cabeçote de leitura/gravação com unidade de avaliação integrada com interface Profinet, Ethernet/IP ou USB 2.0
Unidade de avaliação para uma grande quantidade de dados, tempo de transmissão rápido e operação simultânea de até quatro cabeçotes de leitura/gravação
Visualização possível diretamente por meio da porta mestre IO-Link integrada na luz da máquina
5
Indicador digital de posição
5
Com o indicador digital de posição da Balluff, você pode processar uma ampla variedade de produtos de forma rápida e confiável com tamanhos de lote cada vez menores. Isso ocorre porque nosso indicador de posição oferece uma troca de formato semiautomática com uma interface particularmente fácil de usar. Essa orientação simples ao operador e a configuração precisa do formato aumentam sua eficiência. Não só as mudanças de formato são realizadas mais rapidamente, como também a partida da máquina (ramp-up) e os tempos de parada são significativamente reduzidos.
6
Módulos de rede
6
A Balluff desenvolveu uma nova geração de módulos de rede para a conexão perfeita de sensores e atuadores. O sistema é caracterizado por suas opções versáteis de parametrização e diagnóstico, que podem ser realizadas por meio do display, dos LEDs e de um servidor da Web integrado.
Os LEDs de status dos módulos são grandes, brilhantes e fáceis de ler e interpretar. Isso economiza seu tempo durante a configuração, a manutenção ou a solução de problemas.
Com uma corrente de saída de até 2 A, os módulos de rede da Balluff são capazes de alimentar praticamente qualquer carga. Cada saída também oferece proteção contra sobrecarga com indicação por LED e uma função de memória para facilitar a solução de problemas. Além disso, o robusto invólucro completo também pode suportar altas cargas mecânicas.
Para você, isso significa um desempenho consistentemente alto.
7
Sensores indutivos
7
Nossos sensores indutivos padrão são ideais para a detecção de objetos em áreas metálicas. Eles são à prova de curto-circuito e operam sem contato. Isso os torna livres de desgaste e altamente resistentes à sujeira e à contaminação. Os sensores estão disponíveis em configurações de 3 mm de Ø até dimensões quadradas de 80 × 80 mm.
8
Micromote - cabeçotes de sensores óticos
8
O sistema modular dos sensores Micromote com elementos sensores inovadores atende às suas necessidades individuais: Várias configurações de invólucro garantem um grau particularmente alto de liberdade de projeto; módulos precisos de sensores fotoelétricos garantem alta precisão de processo para cada aplicação.
9
Portadora de dados HF (13,56 MHz)
9
O BIS M utiliza alta frequência (HF) de 13,56 MHz e suporta o padrão de acordo com as normas DIN ISO 15693 e DIN ISO 14443.
A ampla variedade de portadores de dados passivos com diferentes dimensões, configurações, tamanhos de memória, temperaturas de operação, materiais, tecnologias de antena, opções de montagem e faixas possibilita a solução de praticamente qualquer tarefa técnica. O BIS M é o sistema mais robusto com segurança absoluta de dados.
10
Ferramenta de engenharia da Balluff
10
Quando se trata de comissionamento e configuração independentes do fabricante de dispositivos IO-Link, a Balluff Engineering Tool (BET) é a solução.
Esse software oferece uma visão geral rápida e fácil de suas topologias e permite que você acompanhe o status de todos os dispositivos IO-Link conectados.
Você também pode parametrizar e comissionar os dispositivos e gerenciar os parâmetros de dispositivos individuais ou de topologias inteiras.
11
Módulos de I/O de segurança
11
Módulos de I/O de segurança: Profisafe via IO-Link com BNI0098:
Os módulos de I/O seguros combinam segurança e automação por meio da tecnologia IO-Link. Isso fornece sinais de sensores e atuadores e também pode ser usado para aplicações de segurança. A peça central do Safety over IO-Link é o Safety Hub com Profisafe para Profinet. Chaves de segurança, sensores, dispositivos optoeletrônicos de proteção ou dispositivos de comando seguros podem ser integrados rapidamente. Os cabos padrão M12 são suficientes para conectar praticamente qualquer dispositivo de campo seguro.
12
Câmeras industriais
12
Controle de qualidade (por exemplo, inspeção de etiquetas, inspeção de fechamento ou detecção de peças) com as câmeras industriais BVS0039:
As câmeras industriais fornecem imagens nítidas e processamento rápido de dados para sua garantia de qualidade. Usadas para rastreabilidade, nossas câmeras industriais BVS CA reconhecem e verificam códigos de objetos ou textos de objetos para cumprir a obrigação de verificação exigida.
Graças à interface de usuário clara do BVS Cockpit, nossas câmeras industriais podem ser configuradas intuitivamente e operadas facilmente por qualquer pessoa. E sem nenhum conhecimento prévio.
Os recursos especiais:
Interfaces de dados padronizadas (GigE Vision e USB3 Vision) e a interface de programação padronizada GenICam
Memória integrada e módulo FPGA para personalização flexível das funções integradas
Processamento rápido de dados
Classe de proteção IP67 (para a versão GigEVision)
13
Chave de proximidade fotoelétrica
13
Inspeção de garrafas com o sensor difuso BOS0285 com supressão de fundo, incluindo recursos inteligentes:
Os sensores difusos com supressão de fundo detectam objetos dentro de uma distância de comutação definida sem interferência do fundo reflexivo. E isso é praticamente independente da cor e da superfície do objeto. Como o transmissor e o receptor estão alojados em um compartimento compacto, nossos sensores difusos são fáceis de instalar e rápidos de alinhar.
Os recursos especiais:
Detecção confiável de objetos com diferentes alcances, independentemente da superfície, da cor e do material
Detecção de objetos na frente de um fundo muito próximo, mesmo que sejam muito escuros contra um fundo claro
Alcance de varredura quase constante, mesmo com diferentes graus de reflexão
Apenas um dispositivo elétrico sem refletor ou receptor separado
Com luz vermelha ou luz vermelha a laser para detecção de peças pequenas
14
Smartlight
14
Exibição de status de toda a aplicação com o SmartLight BNI0082, incluindo recursos inteligentes:
Com nossos dispositivos de sinalização e exibição, você sempre sabe o status da produção. Eles monitoram de forma confiável o status de máquinas e sistemas e visualizam os sinais de saída dos sensores.
15
Monitoramento de condições
15
O sensor de monitoramento de condições da Balluff registra diversas variáveis físicas, como vibração, temperatura, umidade relativa e pressão do ar, processa-as e disponibiliza os dados necessários para um sistema host via IO-Link. Graças ao protocolo IO-Link padronizado, é possível parametrizar facilmente os sensores e adaptar o processamento no sensor à sua aplicação específica.
A estrutura de dados do processo permite que até cinco dados de medição ou dados pré-processados sejam livremente configurados e transmitidos ciclicamente.
Portanto, nossos sensores de monitoramento de condições contribuem significativamente para a operação eficiente e livre de erros de qualquer sistema e aumentam consideravelmente a eficiência do sistema como um todo.
16
Sensores fotoelétricos retrorrefletivos
16
Inspeção de caixas com sensores fotoelétricos retrorrefletivos BOS0286, incluindo recursos inteligentes:
Detecção confiável de objetos, independentemente da superfície, da cor e do material. Com o filtro de polarização, até mesmo a detecção de caixas brilhantes não é problema. O transmissor e o receptor estão alojados em um único invólucro, de modo que você pode montar facilmente esse sensor fotoelétrico e alinhá-lo facilmente graças às generosas tolerâncias de montagem.
Os recursos especiais:
Alinhamento simples graças às generosas tolerâncias de montagem
Refletores grandes para longos alcances
Detecção confiável - independentemente da superfície, cor e material
Com filtro de polarização também adequado para detectar objetos brilhantes
Instalação de apenas um dispositivo elétrico e um refletor
Principais aplicações: Componentes especiais para seus processos de automação
Descubra os componentes da Balluff que são perfeitamente compatíveis com seus requisitos específicos nos processos de produção de envase e bebidas para otimizar o OEE.
Componentes exclusivos da Balluff: vantagens competitivas para fabricantes de máquinas e produtores de bebidas
Nossa linha é destinada à fabricantes de máquinas e produtores de bebidas e oferece componentes de primeira classe para garantia de qualidade, produção sustentável e manutenção preditiva.
Para fabricantes de máquinas:
Componentes personalizados para requisitos específicos da máquina
Integração perfeita aos sistemas e arquiteturas existentes
Melhor desempenho e confiabilidade da máquina
Comunicação eficiente com a máquina
Para produtores de bebidas:
Aumento da eficiência da produção e do OEE
Melhoria da qualidade e da consistência do produto
Minimização dos tempos de parada e dos custos de manutenção
Operação sustentável e ecologicamente correta
Maximize seu OEE nas principais áreas de aplicação na produção de bebidas
Descubra sete áreas principais em que nossos componentes avançados podem fornecer suporte crucial para suas máquinas. Cada área oferece benefícios de acordo com os princípios da eficácia geral do equipamento (OEE).
Faça o download do guia OEE para saber mais sobre essas aplicações.
Seus principais produtos para melhorar cada etapa da produção e do envase de bebidas
Beneficie-se do mais alto desempenho e da confiabilidade do sistema com a linha de produtos da Balluff. Nossas soluções e componentes são adaptados aos requisitos específicos de sua produção e visam otimizar sua OEE e reduzir custos.
Seu caminho para o desempenho máximo
Entre em contato conosco hoje mesmo ou obtenha mais informações sobre recursos para processos eficientes de produção e envase de bebidas.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety