- Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Tecnologia para Equipamentos Hidráulicos
- Semiconductores
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Siderurgia e Metalurgia
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
- Alcançar a conformidade e a qualidade na produção farmacêutica automatizada
- Produção de cuidados pessoais e cosméticos: automatização na indústria cosmética para aumentar o OEE
- Máxima segurança alimentar e OEE graças à tecnologia de automatização avançada
- Otimização da automação de bebidas: OEE máximo em instalações de envase e produção
- Automação de embalagens ao mais alto nível: obtenha OEE e flexibilidade incomparáveis
Automação de embalagens ao mais alto nível: obtenha OEE e flexibilidade incomparáveis
Aumentar a eficiência, a qualidade e a sustentabilidade na automatização de embalagens primárias, secundárias e de fim de linha.
A Balluff é sua parceira inovadora em um setor que enfrenta as expectativas dos consumidores em constante mudança, requisitos de qualidade rigorosos e a necessidade de práticas sustentáveis. Nossos sensores avançados, soluções de rede e outros componentes de automação são projetados para aumentar a eficácia geral do equipamento (OEE) em todas as áreas de embalagem - primária, secundária e final de linha. Oferecemos soluções personalizadas que atendem aos desafios do setor de embalagens e proporcionam a flexibilidade necessária para lotes pequenos e trocas frequentes de formato.
Mergulhe no mundo da automação de embalagens em 3D
Explore nossa visualização interativa em 3D, que se concentra nas principais tecnologias de embalagem primária, secundária e de fim de linha, incluindo barreiras de luz de garfo, módulos de rede, sensores optoeletrônicos, sensores de inclinação e as luzes de sinalização "SmartLights" em diferentes variantes.
1
Sobre esta aplicação
1
Nesta aplicação de máquina de embalagem, a integração de sensores, SmartLights e módulos de rede da Balluff é a chave para melhorar o OEE e adaptar-se aos requisitos rigorosos do setor de embalagens.
2
Sensores de inclinação
2
Muitas aplicações exigem controle preciso da posição, bem como rastreamento e monitoramento contínuos de movimentos rotacionais. Os sensores de inclinação da Balluff medem o desvio de eixos horizontais ou verticais em até 360°. Os sensores estão disponíveis com dois princípios de medição diferentes e, portanto, são adequados para vários setores e aplicações.
3
Sensores de garfo
3
Nossos sensores de garfo com transmissor e receptor em um único invólucro são fáceis de ajustar. Isso reduz a sua carga de trabalho, economiza um tempo valioso durante o comissionamento e oferece suporte a processos confiáveis. Quando se trata de precisão, os sensores de garfo da Balluff são incomparáveis. Nosso abrangente portfólio oferece soluções confiáveis. Também para aplicações especiais, tais como detecção de transparência, detecção de água e controle de borda de rede.
4
Sensores de contraste
4
Os sensores de contraste são sensores difusos de alta resolução que distinguem objetos com base em seus valores de cinza. Os robustos sensores de contraste da Balluff reconhecem até mesmo pequenas diferenças de contraste, têm uma alta frequência de comutação de até 30 kHz e, portanto, são particularmente rápidos. Eles permitem alta precisão de posicionamento e são adequados para uma ampla gama de aplicações, por exemplo, nos setores de impressão e embalagem.
5
Blocos de rede
5
A Balluff desenvolveu uma nova geração de blocos de rede para a conexão perfeita de sensores e atuadores. O sistema é caracterizado por suas opções versáteis de parametrização e diagnóstico, que podem ser realizadas por meio do display, dos LEDs e de um servidor da Web integrado.
Os LEDs de status dos módulos são grandes, brilhantes e fáceis de ler e interpretar. Isso economiza seu tempo durante a configuração, a manutenção ou a solução de problemas. Com uma corrente de saída de até 2 A, os blocos de rede da Balluff são capazes de alimentar praticamente qualquer carga. Cada saída também oferece proteção contra sobrecarga com indicação por LED e uma função de memória para facilitar a solução de problemas. Além disso, o robusto invólucro completo também pode suportar altas cargas mecânicas.
Para você, isso significa um desempenho consistentemente alto.
6
Smartlight
6
A luz de pilha Smartlight LED com interface IO-Link indica estados operacionais, como temperaturas, níveis de enchimento ou a posição de uma válvula deslizante com um espectro de cores flexível usando LEDs multicoloridos.
É possível definir as cores individualmente e exibir status importantes ou críticos da máquina. A escala de cores mostra tendências e progressões de variáveis físicas.
7
Módulos de E/S seguros
7
O módulo de E/S seguro da Balluff é o primeiro a combinar automação e tecnologia de segurança via IO-Link. Com o Safety over IO-Link, você obtém o melhor dos dois mundos. E a integração da tecnologia de segurança está mais fácil do que nunca.
Tudo o que você precisa são cabos M12 padrão para conectar quase todos os dispositivos de segurança. A parametrização é realizada de forma centralizada por meio da unidade de controle. As informações relevantes para a segurança são enviadas diretamente para a unidade de controle por meio do mestre.
O uso do Profisafe over Profinet garante uma comunicação segura com a unidade de controle.
Descubra os aplicativos em destaque: Componentes para processos de embalagem exigentes
Nossos componentes especialmente desenvolvidos para diferentes processos de embalagem otimizam o OEE e superam seus desafios específicos.
Componentes exclusivos da Balluff: uma vantagem competitiva para construtores de máquinas e fabricantes de embalagens
Nossa oferta inclui os melhores componentes da categoria para garantia de qualidade, operações sustentáveis, manutenção preditiva e muito mais - tanto para construtores de máquinas quanto para fabricantes de embalagens.
Para fabricantes de máquinas:
Componentes personalizados para soluções de automação específicas
Fácil integração aos sistemas existentes
Melhor desempenho e confiabilidade da máquina
Comunicação eficiente com a máquina
Detecção precoce de falhas e manutenção preventiva
Para fabricantes de embalagens:
Aumento da eficiência da produção e do OEE
Melhoria da qualidade e da consistência do produto
Redução dos tempos de parada e dos custos de manutenção
Produção mais ecologicamente correta por meio de soluções sustentáveis
Principais aplicações na indústria de embalagens: Aumente seu OEE
Descubra o potencial da linha de produtos Balluff, projetada especificamente para otimizar cada estágio de seu processo de embalagem primária, secundária e de fim de linha.
Faça o download do guia OEE para saber mais sobre esses aplicativos.
Seus principais produtos para melhorar cada estágio da automação de embalagens
Descubra o potencial da linha de produtos da Balluff, projetada especificamente para otimizar cada estágio de seu processo de embalagem primária, secundária e de fim de linha.
Seu caminho para o desempenho máximo
Entre em contato conosco hoje mesmo ou descubra mais recursos para impulsionar seus processos de automação no setor de embalagens.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety