Automatizácia balenia na najvyššej úrovni: dosiahnite bezkonkurenčnú OEE a flexibilitu

Zvýšenie efektívnosti, kvality a udržateľnosti pri automatizácii primárneho, sekundárneho a koncového balenia.

Automatizácia balenia

Spoločnosť Balluff je vaším inovatívnym partnerom v odvetví, ktoré čelí neustále sa meniacim očakávaniam spotrebiteľov, prísnym požiadavkám na kvalitu a potrebe udržateľných postupov. Naše pokročilé snímače, sieťové riešenia a ďalšie komponenty automatizácie sú navrhnuté tak, aby zvyšovali celkovú efektívnosť zariadení (OEE) vo všetkých oblastiach balenia - primárnom, sekundárnom aj koncovom. Ponúkame riešenia na mieru, ktoré spĺňajú výzvy baliaceho priemyslu a poskytujú flexibilitu potrebnú pre malé veľkosti šarží a časté zmeny formátu.

Ponorte sa do sveta automatizácie balenia v 3D

Preskúmajte našu interaktívnu 3D vizualizáciu, ktorá sa zameriava na kľúčové technológie v oblasti primárneho, sekundárneho a koncového balenia, vrátane vidlicových svetelných bariér, sieťových modulov, optoelektronických senzorov, senzorov sklonu a signálnych svetiel "SmartLights" v rôznych variantoch.

1

O tejto aplikácii

O tejto aplikácii

1

V tejto aplikácii baliaceho stroja je integrácia senzorov, svietidiel SmartLights a sieťových modulov od spoločnosti Balluff kľúčom k zlepšeniu OEE a prispôsobeniu sa prísnym požiadavkám baliaceho priemyslu.

2

Snímače sklonu

Snímače sklonu

2

Mnohé aplikácie si vyžadujú presné riadenie polohy, ako aj nepretržité sledovanie a monitorovanie rotačných pohybov. Snímače sklonu Balluff merajú odchýlku horizontálnych alebo vertikálnych osí až do 360°. Senzory sú k dispozícii s dvoma rôznymi princípmi merania, a preto sú vhodné pre mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie.

3

Vidlicové senzory

Vidlicové senzory

3

Naše vidlicové snímače s vysielačom a prijímačom v jednom puzdre sa dajú ľahko nastaviť. Znižuje sa tým vaša pracovná záťaž, šetrí sa cenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje sa spoľahlivosť procesov. Pokiaľ ide o presnosť, vidlicové snímače Balluff sú bezkonkurenčné. Naše komplexné portfólio ponúka spoľahlivé riešenia. Aj pre špeciálne aplikácie, ako je detekcia priehľadnosti, detekcia vody a kontrola okraja pásu.

4

Snímače kontrastu

Snímače kontrastu

4

Snímače kontrastu sú difúzne snímače s vysokým rozlíšením, ktoré rozlišujú objekty na základe ich hodnôt šedej. Robustné snímače kontrastu Balluff rozpoznávajú aj malé rozdiely v kontraste, majú vysokú spínaciu frekvenciu až 30 kHz, a preto sú mimoriadne rýchle. Umožňujú vysokú presnosť polohovania a sú vhodné na širokú škálu aplikácií, napríklad v tlačiarenskom a obalovom priemysle.

5

Sieťové bloky

Sieťové bloky

5

Spoločnosť Balluff vyvinula novú generáciu sieťových blokov na dokonalé prepojenie snímačov a akčných členov. Systém sa vyznačuje všestrannými možnosťami parametrizácie a diagnostiky, ktoré možno vykonávať prostredníctvom displeja, LED diód a integrovaného webového servera.

Stavové LED diódy na moduloch sú veľké, jasné a ľahko čitateľné a interpretovateľné. To vám ušetrí čas pri nastavovaní, údržbe alebo odstraňovaní problémov. Vďaka výstupnému prúdu až do 2 A sú sieťové bloky Balluff schopné napájať takmer akúkoľvek záťaž. Každý výstup ponúka aj ochranu proti preťaženiu s LED indikáciou a pamäťovú funkciu na jednoduché odstraňovanie problémov. A robustné celoplášťové puzdro vydrží aj vysoké mechanické zaťaženie.

Pre vás to znamená trvalo vysoký výkon.

6

Smartlight

Smartlight

6

Zásobníkové LED svetlo Smartlight s rozhraním IO-Link indikuje prevádzkové stavy, ako sú teploty, úrovne naplnenia alebo poloha šupátka, pomocou flexibilného farebného spektra s využitím viacfarebných LED diód.

Farby môžete definovať individuálne a zobrazovať dôležité alebo kritické stavy stroja. Farebná škála zobrazuje trendy a priebeh fyzikálnych veličín.

7

Bezpečné moduly I/O

Bezpečné moduly I/O

7

Bezpečný I/O modul od spoločnosti Balluff ako prvý spája automatizačnú a bezpečnostnú technológiu prostredníctvom IO-Link. S modulom Safety over IO-Link získate to najlepšie z oboch svetov. A integrácia bezpečnostnej technológie je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým.

Na pripojenie takmer všetkých bezpečnostných zariadení vám stačia štandardné káble M12. Parametrizácia sa vykonáva centrálne prostredníctvom riadiacej jednotky. Informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti sa posielajú priamo do riadiacej jednotky prostredníctvom nadradenej jednotky.

Použitie Profisafe cez Profinet zaručuje bezpečnú komunikáciu s riadiacou jednotkou.


Objavte najzaujímavejšie aplikácie: Komponenty pre náročné baliace procesy

Naše komponenty špeciálne vyvinuté pre rôzne baliace procesy optimalizujú OEE a zvládajú vaše špecifické výzvy.


Jedinečné komponenty od spoločnosti Balluff: konkurenčná výhoda pre konštruktérov strojov a výrobcov obalov

Naša ponuka zahŕňa najlepšie komponenty vo svojej triede na zabezpečenie kvality, udržateľnú prevádzku, prediktívnu údržbu a ďalšie - pre konštruktérov strojov aj výrobcov obalov.

Pre výrobcov strojov:

  • Komponenty na mieru pre špecifické automatizačné riešenia

  • Jednoduchá integrácia do existujúcich systémov

  • Zlepšený výkon a spoľahlivosť strojov

  • Efektívna komunikácia so strojom

  • Včasná detekcia porúch a preventívna údržba

Pre výrobcov obalov:

  • Zvýšenie efektívnosti výroby a OEE

  • Zlepšenie kvality a konzistencie výrobkov

  • Zníženie prestojov a nákladov na údržbu

  • Ekologickejšia výroba vďaka udržateľným riešeniam


Kľúčové aplikácie v obalovom priemysle: Zvýšte svoju OEE

Objavte potenciál produktového radu Balluff, ktorý je špeciálne navrhnutý na optimalizáciu každej fázy vášho primárneho, sekundárneho a koncového procesu balenia.

Stiahnite si sprievodcu OEE a dozviete sa viac o týchto aplikáciách.

Stiahnite si ju teraz

Vaše kľúčové produkty na zlepšenie každej fázy automatizácie balenia

Objavte potenciál sortimentu produktov Balluff, ktorý je špeciálne navrhnutý na optimalizáciu každej fázy vášho primárneho, sekundárneho a koncového procesu balenia.


Vaša cesta k špičkovému výkonu

Kontaktujte nás ešte dnes alebo objavte ďalšie zdroje na podporu vašich automatizačných procesov v oblasti baliaceho priemyslu.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety