- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Automatizácia intralogistiky: zvýšenie efektívnosti a priepustnosti
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Dosahovanie zhody a kvality v automatizovanej farmaceutickej výrobe
- Výroba osobnej starostlivosti a kozmetiky: Automatizácia v kozmetickom priemysle na zvýšenie OEE
- Maximálna bezpečnosť potravín a OEE vďaka pokročilej automatizačnej technológii
- Optimalizácia automatizácie výroby nápojov: maximálna OEE v plniacich a výrobných závodoch
- Automatizácia balenia na najvyššej úrovni: dosiahnite bezkonkurenčnú OEE a flexibilitu
Maximálna bezpečnosť potravín a OEE vďaka pokročilej automatizačnej technológii
Zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti a udržateľnosti výroby potravín pomocou špecializovaných automatizačných riešení a komponentov
V súvislosti s výzvami, ako sú meniace sa očakávania spotrebiteľov, prísne predpisy o bezpečnosti potravín a rastúce povedomie o udržateľnosti, sa potravinársky a nápojový priemysel čoraz viac obracia na pokročilú automatizáciu. Vďaka prispôsobeným snímačom, robustným sieťovým systémom a všestranným automatizačným komponentom spoločnosti Balluff môžete optimalizovať svoje zariadenia a procesy výroby potravín, zvýšiť celkovú efektívnosť zariadení (OEE) a zabezpečiť súlad s bezpečnostnými normami v súlade s vašimi prevádzkovými cieľmi a cieľmi udržateľnosti.
Zistite, ako môžete efektívne navrhnúť linku na plnenie rúrkových vrecúšok.
Zistite, ako naše riešenia spĺňajú vaše individuálne požiadavky na automatizáciu výroby potravín a procesov.
1
O tejto aplikácii
1
V tejto linke na plnenie rúrkových vriec je technológia snímačov, čítanie kódov a monitorovanie stavu od spoločnosti Balluff kľúčová na zvýšenie OEE a zabezpečenie súladu s bezpečnostnými normami pri výrobe potravín.
2
Nekonečná rúrka s optickými senzormi
2
Spúšťané čítanie čiarového kódu alebo 2D kódu. V snímači BVS ID sa kód kontroluje na základe vopred definovanej referencie. Akékoľvek chyby sú signalizované do systému. Snímač BVS ID zároveň zhromažďuje údaje o monitorovaní stavu prostredia stroja. Tieto informácie alebo prípadné výsledné chyby sa automaticky odosielajú do IT systému prostredníctvom protokolu MQTT alebo ich možno získať prostredníctvom protokolu REST API.
3
Kontrola vzorky výrobku
3
Po naplnení a uzatvorení skúmaviek sa balenie skontroluje na správnu konzistenciu kódu a výsledky a obraz sa môžu uložiť do IT systému závodu na účely sledovateľnosti.
4
Kontrola procesu balenia
4
Pri vychystávaní sa niekoľko naplnených jednotiek zoskupí a určitý počet balení sa vyberie a prebalí. Toto balenie sa overuje pomocou 2D kódu a súvisiace informácie k tomuto kódu sa ukladajú do výrobného IT systému na účely vysledovateľnosti.
5
Monitorovanie kontrolného procesu
5
Monitory pripojené k stroju zobrazujú analyzované obrázky a výsledné hodnoty v režime monitora. K dispozícii sú aj štatistické informácie o výrobnom procese. Súbežne môže používateľ prepnúť na neúspešné testy a vyvolať obrazové a výsledkové parametre.
6
Panel monitorovania stavu
6
Vzdialený prístup k snímačom údajov o výrobku a parametrov monitorovania stavu, ako sú teplota, vibrácie alebo prevádzkové časy na viacerých miestach stroja, umožňuje optimalizáciu procesov stroja alebo prediktívne opatrenia na zníženie prestojov vo výrobe. Tieto údaje sa automaticky odosielajú do centrálneho sprostredkovateľa údajov prostredníctvom protokolu MQTT alebo sa dajú získať zo snímačov pomocou protokolu REST API. Tieto údaje poskytujú prehľad o "zdraví" celého stroja.
Automatizačné komponenty pre špecializované procesy výroby potravín
Využívajte špecializované automatizačné riešenia od spoločnosti Balluff na získanie konkurenčnej výhody v potravinárskej výrobe a optimalizáciu OEE.
Výhody pre výrobcov strojov a potravín
Ponúkame špecializované riešenia pre výrobcov strojov aj výrobcov potravín s prvotriednymi komponentmi, ktoré podporujú bezpečnosť, ekologickú výrobu a včasnú údržbu.
Pre výrobcov strojov:
Prispôsobené komponenty pre systémy a stroje
Bezproblémová kompatibilita s existujúcimi systémami
Zvýšená účinnosť a spoľahlivosť strojov
Pokročilá komunikácia so strojom
Pre výrobcov potravín:
Zvýšená produkcia a OEE
Zlepšenie kvality a konzistencie potravín
Zníženie prestojov a nákladov na údržbu
Podpora udržateľných a zodpovedných výrobných metód
Kľúčové oblasti použitia v potravinárskej výrobe: zvyšovanie excelentnosti prostredníctvom poznatkov o OEE
Objavte sedem kľúčových oblastí, v ktorých naše pokročilé automatizačné komponenty zohrávajú hlavnú úlohu pri znižovaní nákladov a maximalizácii OEE.
Stiahnite si sprievodcu OEE a dozviete sa viac o týchto aplikáciách.
Hygiena pri spracovaní mäsa
Hygienické a kvalitatívne normy sú v odvetví spracovania mäsa nevyhnutné. Senzory a systémové riešenia Balluff ponúkajú bezkonkurenčnú spoľahlivosť a flexibilitu aj v tých najnáročnejších podmienkach.
Výroba mlieka: kvalita a vysledovateľnosť
Mliekarenský priemysel vyžaduje prísne hygienické predpisy aj transparentné výrobné procesy v reálnom čase. Sortiment Balluff umožňuje modulárne výrobné linky a ponúka potrebnú sledovateľnosť a flexibilitu pre efektívnu výrobu mlieka.
Kľúčové produkty na nové definovanie každej fázy výroby potravín
Používajte špecializované produkty Balluff pre vyššiu efektivitu a bezpečnosť. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby zvýšili vašu OEE v potravinárskej výrobe a automatizácii.
Vaša cesta k špičkovému výkonu
Kontaktujte nás ešte dnes alebo sa informujte o ďalších zdrojoch, ktoré vám pomôžu urobiť ďalší krok vo vašej výrobe potravín.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety