- Hygiënische inductieve sensoren
- Inductieve Factor 1-sensoren
- Inductieve Namur-sensoren
- Inductieve afstandssensoren
- Inductieve geheel metalen sensoren
- Inductieve lengtemeetsystemen
- Inductieve ring- en slangsensoren
- Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgeving
- Inductieve standaardsensoren
- Lasbestendige inductieve sensoren
- Magneetveldbestendige inductieve sensoren
- Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Temperatuurbestendige inductieve sensoren
Hogedrukbestendige inductieve sensoren
Inductieve sensoren
Verkrijgbaar in:
103 versies
Onze hogedrukbestendige inductieve sensoren BHS zijn bestand tegen een druk van maximaal 500 bar. Ze zijn daarom perfect geschikt voor de positiebewaking van uw hydraulica, bijvoorbeeld bij de eindstandbewaking op hydraulische cilinders of de bewaking van ventielstanden. Deze belastbaarheid wordt mogelijk door de mediumbestendige materialen van de behuizing en een speciale afdichtingsmethode. Voor uw individuele toepassingen leveren wij verschillende modellen en een omvangrijk programma met verschillende behuizingsdiameters en schroefdraadafmetingen.
De bijzonderheden
- drukbestendig tot 500 bar
- hogetemperatuurvast tot 120 °C
- voor toepassing in explosieveilige gebieden geschikt
- afmetingen van M5 t/m M18
- korte en lange modellen
- met en zonder vaste aanslag
Beschikbaarheid
103 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Schakelfrequentie | Aansluiting | Drukvastheid max. | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 78 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 1000 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BHS0058BHS A407N-PSD15-BP02 |
186.35 EUR | Ø 6.5 x 31.3 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 4000 Hz | Kabel, 2.00 m, PUR | 500 bar | |
BHS002JBES 516-300-S240-D-PU-05 |
171.71 EUR | Ø 12 x 47 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 2000 HZ | Kabel, 5.00 m, PUR | 500 bar | |
BES03L7BES M05ED-PSD08B-BP02-R03 |
85.34 EUR | Ø 5 x 27 mm | PNP Maakcontact (NO) | 0.8 mm | 3000 HZ | Kabel, 2.00 m, PUR | 100 bar | |
BHS002YBES 516-300-S249-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 2000 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BHS0032BES 516-300-S262-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 2000 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BHS0023BES 516-300-S164-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 138 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 1000 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BHS0060BHS B249V-PSD25-S04-003 |
167.45 EUR | Ø 12 x 56 mm | PNP Maakcontact (NO) | 2.5 mm | 400 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 93 mm | PNP Maakcontact (NO) | 1.5 mm | 1000 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | 500 bar | |
BES02N5BES M08EH1-PSC20B-S04G-S |
91.58 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Maakcontact (NO) | 2 mm | 750 HZ | Connectoren, M12x1-Stekkers, 3-polig | 80 bar |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.