Software voor machine vision
Software voor machine vision
Verkrijgbaar in:
1 versies
Met Impact Acquire krijg je een uniforme en uitgebreide driver API voor alle belangrijke besturingssystemen (Windows en Linux; x86_64 en ARM, incl. NVIDIA en MacOS) met handige tools voor het besturen van onze hardware en het verwerven van beelden voor onze camera's.
Naast talloze wizards voor het optimaliseren van beeldinstellingen, biedt de meegeleverde configuratie-interface handige toegang tot cameraparameters en handige analysetools en opties voor beeld- en videoacquisitie.
Impact Acquire is compatibel met de huidige beeldverwerkingsstandaardenGenICam,GigE VisionenUSB3 Vision.
Uitgebreide duurtesten tijdens de ontwikkeling zorgen voor een hoge mate van stabiliteit en robuustheid, die is bewezen in vele veeleisende toepassingen in een groot aantal industrieën.
Als je andere of geavanceerdere software wilt gebruiken, is dat geen probleem. Onze hardware wordt ondersteund door de meest gangbare beeldverwerkingspakketten.
Onze SDK kan ook worden gebruikt onder Windows en Linux x86_64 met camera's van andere fabrikanten die voldoen aan beeldverwerkingsstandaarden zoals GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision en USB3 Vision. Hiervoor is een licentie vereist.
De belangrijkste voordelen
- ondersteunt alle gangbare besturingssystemen
- compatibel met de huidige beeldverwerkingsstandaarden GenICam, GigE Vision en USB3 Vision
- Met licentie ook te gebruiken met camera's van andere fabrikanten
1 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.