BVS Cockpit
Inbedrijfstelling en configuratie

Verkrijgbaar in:
1 versies
De geavanceerde BVS-Cockpit gebruikersinterface maakt het mogelijk om SmartCamera's en industriële camera's eenvoudig en intuïtief in te stellen en te bedienen. Alle belangrijke functies worden op de gebruikersinterface weergegeven. Met alle tools ziet u alleen de parameters die belangrijk zijn voor het instellen, zodat u zowel onze SmartCamera als onze industriële camera eenvoudig kunt aanpassen aan uw wensen. De omvang van de oplossing is eenvoudig schaalbaar door de mogelijkheid om deze te combineren met verschillende hardware.
Onze duidelijke gebruikersinterface BVS-Cockpit is ook beschikbaar voor installatie en gebruik op Windows gebaseerde eindapparaten. Hierdoor kunt u de aangesloten industriële camera's met uw eigen computer configureren en bedienen.
Toepassing: voor maximaal 8 industriële camera's
systeemvereisten: Processor met 2 GHz Dual Core en 2 GB RAM
ondersteunde webbrowsers: Mozilla Firefox (versie 24), Google Chrome (versie 32.0), Windows Internet Explorer (versie 10)
ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 (64 bit) of hoger
Reeds geïnstalleerde systemen voor maximaal 4 camera's kunnen worden uitgebreid tot maximaal 8 camera's door de licentie te verlengen.
1 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Korte beschrijving | Leveromvang | Acties |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
BVS Cockpit-licentie-uitbreidingen voor Balluff SmartVision-producten |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.