10 GigE vision-camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
1 versies
10 GigE Vision-camera's verzenden gegevens bijzonder snel. Hierdoor zijn ze ideaal voor toepassingen met een hoge resolutie en hoge beeldsnelheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door Sony's Pregius S Gen4 CMOS-familie. PoE+ maakt zowel voeding als gegevensoverdracht mogelijk via een bekabelde verbinding, waardoor de bekabeling minder complex wordt en er minder ruimte nodig is voor installatie. Het geïntegreerde beeldgeheugen van 2048 MB zorgt voor een betrouwbare gegevensoverdracht. Met beschermingsklasse IP67 en industriële stekkerverbindingen is de camerafamilie voorbestemd voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Kenmerken en voordelen:
- Hoge overdrachtssnelheid met 10 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige Sony CMOS-sensoren tot 24,6 MPixel
- Hoge betrouwbaarheid dankzij robuust productontwerp en intern beeldgeheugen
- eenvoudige integratie met de GigE Vision-standaard
- nauwkeurige synchronisatie met Precision Time Protocol (PTP) volgens IEEE1588
- Stroomvoorziening en gegevensoverdracht via één kabel door PoE+
1 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirectioneel: ingang (niet gescheiden) / uitgang (hoge kant of open afvoer) RS232 |
4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.