UHF lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde evaluatie-eenheid (860/960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Verkrijgbaar in:
3 versies
UHF lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde evaluatie-eenheid zijn de intermediairs tussen de gegevensdrager en de PC of het besturingssysteem. Hun voordeel: aangezien de antenne, de elektronica en de interface zich in één behuizing bevinden, is er geen behoefte aan een extra evaluatie-eenheid. Bovendien bespaart de eenvoudige integratie veel installatiewerk.
De speciale kenmerken
- UHF lees-/schrijfkoppen met IO-Link interface voor aansluiting op BNI masters
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling via IO-Link interface
- Varianten voor de frequentiebereiken EU (865...868 MHz), VS (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Betrouwbaar gebruik in ruwe omgevingen dankzij robuuste behuizing tot beschermingsklasse IP69k
- Statusweergaven direct op de lezerbehuizing: gemakkelijke inbedrijfstelling en minimale uitvaltijden
Beschikbaarheid
3 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Interface | Omgevingstemperatuur | Werkfrequentie | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
756 EUR | Ø 30 x 98 mm | Roestvrij staal (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
756 EUR | Ø 30 x 98 mm | Roestvrij staal (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz | |
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
756 EUR | Ø 30 x 98 mm | Roestvrij staal (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.