- Contrastsensoren
- Diffuse sensor achtergrondonderdrukking
- Diffuse sensoren en fotocellen
- Hoeksensoren
- Kleurensensoren
- Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten
- Lichtbanden
- Lichtgeleiderapparaten voor kunststof- en glasvezels
- Lichtschermen
- Luminescentiesensoren
- Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Micromote - optische sensorkoppen
- Optische raamsensoren
- Opto-elektronische afstandssensoren
- Retroreflex fotocellen
- Vorksensoren
- Zender-ontvanger-sensoren
Diffuse sensoren
Opto-elektronische sensoren

Beschikbaar in:
134 Versies
Ons brede aanbod aan diffuse sensoren biedt u voordelige oplossingen als u op betrouwbare wijze contrastverschillen wilt detecteren. Deze diffuse sensoren detecteren objecten afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal. Zo is uw sensorafstand afhankelijk van grootte, vorm, kleur en toestand van het reflecterende objectoppervlak.
De zender en de ontvanger zijn aangebracht in één behuizing, zodat u de diffuse sensoren eenvoudig kunt monteren en dankzij de goed zichtbare lichtbundel gemakkelijk kunt uitlijnen.
Het meest geschikte lichttype kiest u afhankelijk van de toepassing. Al naar gelang het type bieden onze diffuse sensoren goed zichtbaar rood licht, onzichtbaar infrarood licht of zeer nauwkeurig laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen.
Voor kleur- en oppervlakonafhankelijke registratie bevelen wij diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking aan. Deze werken met rood licht, of rood laserlicht dat optimaal geschikt is voor de herkenning van kleine onderdelen. De detectiewijze is ook bij verschillende remissiegraden nagenoeg constant.
De bijzonderheden
- ideaal geschikt voor het detecteren van contrastverschillen - afhankelijk van oppervlak, kleur en materiaal
- dankzij goed zichtbare lichtbundel voordelig en eenvoudig te monteren en uit te lijnen
- kortere reikwijdten in vergelijking met retroreflex- en zender-ontvanger-sensoren
- montage van slechts één elektrisch apparaat
Beschikbaarheid
134 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Interface | Reikwijdte | Lichtsoort | Aansluiting | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS0031BOS 21M-PA-ID10-S4 |
159.5 EUR | 15 x 50 x 42.5 mm |
PNP Maakcontact (NO) PNP Verbreekcontact (NC) |
50...2000 mm | LED infrarood | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS0032BOS 21M-PA-LD10-S4 |
244.8 EUR | 15 x 50 x 42.5 mm |
PNP Maakcontact (NO) PNP Verbreekcontact (NC) |
0...600 mm | Laser rood licht | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS008TBOS 30M-PU-1PH-SA3-C |
405.4 EUR | Ø 35 x 93 mm | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 200...2000 mm | Infrarood | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS00H7BOS 18K-PS-1LOC-E5-C-S4 |
140.7 EUR | Ø 18 x 83.8 mm | PNP Maakcontact (NO) | 0...350 mm | Laser rood licht | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | |
![]() BOS00J1BOS 18KF-NA-1PD-C-02 |
75.9 EUR | Ø 18 x 77 mm |
NPN Maakcontact (NO) NPN Verbreekcontact (NC) |
0...400 mm | LED infrarood | Kabel, 2,00 m, PVC |