Incrementele encoders
Encoder
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/incremental encoders.png)
Verkrijgbaar in:
18 versies
Incrementele encoders worden hoofdzakelijk gebruikt voor snelheidsbewaking van uw machines en afzonderlijke machineonderdelen. Eerder vastgestelde waarden dienen als referentiewaarde voor alle volgende metingen. Hoe meer pulsen als signaal worden afgegeven, hoe nauwkeuriger metingen met een hoge resolutie kunnen worden verricht.
Eigenschappen en voordelen van de incrementele encoder
- hoekmeting met hoge resolutie
- hoge asbelasting tot 500 N
- hoge beschermingsklassen tot IP69K
- corrosiebestendig ontwerp met roestvrijstalen behuizing
- onder andere beschikbare interfaces: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- optisch voor nauwkeurige metingen met hoge resolutie of magnetisch voor gebruik in veeleisende omgevingen beschikbaar
18 versies
Bestelcode | Interface | Flenstype | Flensmateriaal | Flange diameter | Asdiameter | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | Synchro flange | Aluminium | 58 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | Clamping flange | Roestvrij staal (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | |
![]() BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss |
Digital Impuls | Hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
![]() BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL |
Digital Impuls | Servo flange | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL |
Digital Impuls | End hollow shaft | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL |
Digital Impuls | Round flange | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
![]() BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL |
Digital Impuls | Screw flange including nut M20x1.5 | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.