SWIR- en UV-camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
4 versies
UV- en SWIR-camera's maken het onzichtbare zichtbaar: ze leggen beelden vast in het ultraviolette en kortegolf-infraroodbereik die het menselijk oog niet meer kan waarnemen. De camera's openen zo nieuwe mogelijkheden in industriële toepassingen. Bijvoorbeeld de inspectie van defecten in de halfgeleidersector of de detectie van verschillende transparante materialen bij het sorteren van afval.
Dit wordt mogelijk gemaakt door UV- en SWIR-gevoelige CMOS-sensoren. De gebruikte global shutter technologie zorgt ook voor vervormingsvrije beelden met bewegende objecten en een hoge beeldkwaliteit door optimaal gebruik van het pixeloppervlak. In combinatie met de voordelen van de Balluff GigE Vision cameraserie resulteert dit in hoogwaardige camera's.
Kenmerken en voordelen:
- Hoge resolutie Sony SWIR sensoren met gevoeligheid over een zeer breed bereik van 400 nm - 1700 nm.
- 8 MPixel Sony UV-sensor IMX487 met een extreem hoge gevoeligheid in het UV-bereik
- universele GigE Vision interface
- eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
4 versies
Bestelcode | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirectioneel: ingang (niet gescheiden) / uitgang (hoge kant of open afvoer) RS232 |
4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE | |
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | |
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | |
BVS02E2BVS CA-GX0-0013SG-120120-001 |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.