- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
Nokkenschakelaar
Verkrijgbaar in:
25 versies
Onze mechanische seriepositieschakelaars met wisseleenheid zijn zowel voor standaardtoepassingen als met veiligheidsschakelstanden voor verhoogde vereisten verkrijgbaar. Hierbij hoeft in geval van vervanging van één stoter niet de gehele schakelaar te worden gedemonteerd. Er hoeven slechts twee schroeven te worden losgedraaid om de stotereenheid te verwijderen. Dit spaart tijd en geld.
De bijzonderheden
- korte servicetijden dankzij eenvoudige montage van de wisseleenheid
- snelle vervanging van afzonderlijke stoters of de hele eenheid direct op de machine
- lagere reparatiekosten
- geen bekabelingsfouten
- tot max. zes schakelstanden, afhankelijk van de uitvoering
- twee reeksen
25 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
441.95 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: dak | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
547.79 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: rol | Veiligheid DIN EN 60204-1 | Schroefklem | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
231.42 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
231.42 EUR | 2 | 1-2e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
293.06 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
593.15 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Connectoren | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
337.37 EUR | 3 | 1-3e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
441.95 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | 16 mm |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.