Ringverlichtingen

Verlichting voor Vision-systemen en -machines

Verkrijgbaar in:

6 versies

De lichtveldgrootte van onze ringverlichtingen heeft een doorsnede van 100/60 mm. Als extra opvallende verlichting met krachtige leds wordt een homogene verlichting mogelijk gemaakt in de varianten met rood, wit en infrarood licht.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bevestiging en installatie
  • hoogwaardige behuizing, IP65
  • grote inspectieafstanden realiseerbaar
  • diffusievoorzetstuk voor toepassingen met spiegelende oppervlakken om storende reflecties te vermijden

Beschikbaarheid

6 versies

Bestelcode Prijs Uitvoering Lichtvlak Lichtsoort Afmeting Materiaal
Acties

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
757.05 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED rood licht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
825.83 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED infrarood Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
775.74 EUR Ringverlichting Ø 100 mm/Ø 60 mm LED wit licht Ø 116 x 20.5 mm Aluminium geanodiseerd, zwart
Glas

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
416.43 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED infrarood Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
416.43 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED rood licht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
416.43 EUR Ringverlichting Ø 38 mm/Ø 26 mm LED wit licht Ø 40.5 x 13 mm Aluminium geanodiseerd, zwart