Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?

Blijf altijd up-to-date

Met onze e-mailings ontvangt u regelmatig informatie over producten, evenementen, diensten en Balluff.

REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

RFID-handhelds

RFID-handhelds

De RFID-handhelds zijn de optimale aanvulling op stationaire lezers voor flexibele en mobiele gegevensverwerving bij verschillende frequenties. Op deze manier kunnen handmatige processen zoals het uitvoeren van nabewerkingen, het registreren van kwaliteitscontroles en het documenteren van service- en onderhoudswerkzaamheden gemakkelijk worden opgelost. Dit maakt de draagbare handterminals bijzonder geschikt voor toepassingen op het gebied van productielogistiek, service, maar ook voorraad- en voorraadbeheer, alsmede magazijnbeheer en distributie.

Eén apparaat - vele toepassingen: U kunt onze basistoestellen combineren met verschillende accessoires om alle vereiste frequentiebereiken te dekken. Dit bespaart geld en verhoogt de flexibiliteit. Ook de basistoestellen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Naast RFID-functionaliteit is ook het lezen van visuele codes mogelijk, afhankelijk van de gekozen basiseenheid.

De speciale functies

  • Draagbare handheld lezer voor RFID-toepassingen van alle frequenties
  • Voor mobiele visualisatie en verwerking van de inhoud van gegevensdragers
  • Hardware kan individueel en modulair worden gecombineerd - afhankelijk van de identificatietaak
  • Optionele uitbreiding voor de verwerking van visuele 1D- & 2D-codes
  • Groot display voor optimale visualisatie en gebruiksgemak
  • Gebruiksvriendelijke apps voor LF, HF en UHF met een groot aantal functies

RFID-handhelds Basiseenheden

  • Frequentieonafhankelijke mobiele handheld-reader "Mobile BIS V
  • Modulair ontwerp voor individuele hardwarecombinaties voor BIS M, BIS C, BIS L en BIS U
  • 5" touchscreen voor optimale visualisatie van de inhoud van de datadrager
  • Android besturingssysteem: Android™ Industrial+
  • Beschikbare interfaces: WLAN, Bluetooth
  • Gebruiksvriendelijke apps voor LF, HF en UHF met een groot aantal functies
  • Inlezen van visuele 1D/2D-codes optioneel selecteerbaar

RFID-handhelds HF accessoires

  • Voor een handheld-lezer voor HF-toepassingen (13,56 MHz) kiest u een basisapparaat, de HF-uitbreidingsmodule en een lees-/schrijfkop.
  • Kies tussen lees-/schrijfkoppen met de industrienorm ISO15693 en ISO14443
  • Flexibele maatselectie: M30, M18 en M12 of speciale maten

RFID-handhelds LF accessoires

  • Voor een handheld-lezer voor LF-toepassingen (70/455 kHz) kiest u een basisapparaat, de LF-uitbreidingsmodule en een BIS C lees-/schrijfkop.
  • Kies een geschikte maat, afhankelijk van de gebruikte datadrager: M30, M18 en M12 of speciale maten.

RFID-handhelds UHF accessoires

  • Voor een handheld reader voor UHF-toepassingen (860...960 MHz) kiest u een basiseenheid in combinatie met een UHF lees-/schrijfmodule.
  • De componenten voldoen aan de wereldwijde normen ISO 18000-6C en EPC Gen2 Class1.
  • Varianten voor frequentiebereik EU (865 - 868 MHz) en VS (902 - 928 MHz)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]

Gratis proefproduct

Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan