Ingebedde visie
Beste startpositie voor Vision Intelligence
Ingebedde vision-oplossingen worden steeds populairder, zowel vanwege beperkte installatieruimte als vanwege speciale vereisten die vragen om innovatieve beeldverwerkingsoplossingen met lokale intelligentie. Met name de verbeterde prestaties van single-board computers heeft deze trend versterkt en efficiënte, compacte en mobiele machine vision toepassingen mogelijk gemaakt. Onze embedded vision cameramodules bieden flexibiliteit, beeldkwaliteit en prestaties tegen lage kosten en maken deel uit van onze camerakit.
De speciale kenmerken
- Ruimtebesparend: klaar voor gebruik op plaatsen waar de installatieruimte beperkt is
- platformonafhankelijk: Plug & Play op verschillende processorarchitecturen
- op maat gemaakt: selectie van componenten die passen bij uw toepassing
Geïntegreerde PCI Express-camera's
- hoge netto datasnelheid tot 1600 MB/s
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren tot 24,6 MPixel
- latentievrije overdracht van beeldgegevens
- onafhankelijk van hostsoftware dankzij standaard interface
- Ondersteuning voor een groot aantal processorarchitecturen op basis van NVIDIA, ARM en x86
USB3 Vision Board Level Camera's
- universele USB3 Vision interface met overdrachtsnelheid tot 5 Gigabit
- compacte varianten op boardniveau die geschikt zijn voor beperkte installatieruimte
- uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren tot 31,5 MPixel
- geïntegreerde Smart Features voor snellere gegevensvoorverwerking
- eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit