Toolkit conditiebewaking
Monitoring

Beschikbaar in:
1 Versies
De Condition Monitoring Toolkit is een holistische, eenvoudig te implementeren oplossing met een uitstekende kosten-batenverhouding voor het bewaken van installaties, machines en processen. Het bevat alles wat u nodig hebt: van sensoren tot data-acquisitie en visualisatie. Tegelijkertijd profiteert u van een grote flexibiliteit dankzij de compatibiliteit met alle IO-Link sensoren, maar ook van een eenvoudige bediening dankzij de intuïtieve software. Met de Condition Monitoring Toolkit kunt u in slechts enkele minuten conditiebewaking volledig volgens uw behoeften implementeren. Hierdoor krijgt u snel een dieper inzicht in de werkelijke conditie van uw machines en systemen, waardoor u afwijkingen en problemen veel eerder kunt opsporen.
De speciale kenmerken
- Geïntegreerde retrofitoplossing voor machine- en procesbewaking
- Hoge flexibiliteit door de aansluiting van maximaal vier willekeurige IO-Link sensoren
- Inbedrijfstelling van het systeem met plug-and-play, visualisering van de gegevens
- Uitvoer van waarschuwingsberichten wanneer instelbare grenswaarden worden overschreden
- Autonoom systeem met gegevensopslag - onafhankelijk van de cloud en het machinebesturingssysteem
- Bewaking op afstand vanaf elke locatie door netwerkintegratie
1 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Ondersteunde bedrijfssystemen | Werkgeheugen | Gegevensgeheugen | Aansluiting steekplaatsen | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
1106.5 EUR | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC | 2x LAN: RJ45-Bus, 8-polig 4x IO-Link: M8x1-Bus, 4-polig, A-Gecodeerd PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.