PCI Express camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
2 versies
Onze geavanceerde reeks PCI Express-camera's is speciaal ontworpen om te voldoen aan bijzonder hoge beeldvereisten.
Door gebruik te maken van de platformonafhankelijke PCI Express interface biedt deze camerafamilie bijzonder hoge overdrachtssnelheden. Zonder omwegen via extra interfaces is een vrijwel latentieloze overdracht van beeldgegevens rechtstreeks naar het geheugen gegarandeerd (DMA - Direct Memory Access). Dit maakt toepassingen mogelijk die bijzonder hoge prestaties vereisen en tegelijkertijd blijven de totale systeemkosten laag.
De camera's zijn uitgerust met de nieuwste global shutter sensoren, die scoren met een hoge beeldkwaliteit bij een kleine pixelgrootte en hoge overdrachtssnelheden.
Onze software ondersteunt een breed scala aan processorarchitecturen, garandeert compatibiliteit en garandeert soepel schakelen tussen verschillende hardwareplatforms. Adapterkaarten of insteekkaarten zijn beschikbaar voor de respectieve computerplatforms.
Kenmerken en voordelen:
- hoge netto datasnelheid tot 1600 MB/s
- uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren tot 24,6 MPixel
- latentievrije overdracht van beeldgegevens
- onafhankelijk van hostsoftware dankzij standaard interface
- Ondersteuning voor een groot aantal processorarchitecturen op basis van NVIDIA, ARM en x86
2 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | Aluminium, geanodiseerd | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP galvanisch gescheiden PNP |
2x PNP galvanisch gescheiden PNP |
Aluminium, geanodiseerd | CE, WEEE, UKCA |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.