Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht
Inductieve koppelaars
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717880.png)
Verkrijgbaar in:
11 versies
Inductieve koppelaars voor IO-Link-signaaloverdracht dienen voor de contactloze doorgifte van energie en gegevens via een luchtspleet. Hierdoor zijn mechanische connectoren overbodig. En bij gebruik van ons bidirectioneel koppelsysteem met IO-Link functioneert de gegevensuitwisseling zelfs in beide richtingen.
De contactloze signaaloverdracht volgens de IO-Link-norm is transparant opgebouwd: Het systeem is nagenoeg onzichtbaar en hoeft niet te worden geparametriseerd. U kunt het heel eenvoudig tussen IO-Link-master en IO-Link-apparaat schakelen en u kunt meteen communiceren.
Het systeem beschikt over een volwaardige IO-Link-interface, die onafhankelijk is van de revisiestatus van de IO-Link. Hierdoor kunnen gebeurtenissen, parameterinstellingen en procesgegevens direct tussen master en apparaat worden uitgewisseld.
De bijzonderheden
- gelijktijdig actuatorelektronica aansturen en sensorsignalen verzamelen
- hulpvermogen voor actuatorelektronica kan worden in- en uitgeschakeld
- geen parametrisering nodig – eenvoudige installatie via Plug-and-Work
- IO-Link-functionaliteit tot aan het apparaat
- flexibele lengte van procesgegevens
Beschikbaarheid
11 versies
Bestelcode | Prijs | Component | Bouwvorm | Aansluiting | Signaalvorm | Functie | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0070BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A |
540 EUR | Base | blokvormig | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC0071BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A |
530 EUR | Remote | blokvormig | Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC0072BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A |
560 EUR | Base | blokvormig | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | bidirectioneel | IO-Link | |
![]() BIC007EBIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
435 EUR | Remote | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC007FBIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A |
550 EUR | Base | blokvormig | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC007HBIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A |
540 EUR | Remote | blokvormig | Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC007LBIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A |
420 EUR | Base | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link-signaaloverdracht | |
![]() BIC0084BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
445 EUR | Base | D30.0 | Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig | bidirectioneel | IO-Link | |
![]() BIC0085BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A |
430 EUR | Remote | D30.0 | Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link | |
![]() BIC0087BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A |
400 EUR | Remote | M30x1.5 | Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig | bidirectioneel | IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.