Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface
Optimale stroomvoorziening voor de veeleisende automatiseringsoplossing met de communicatie-interface IO-Link

Beschikbaar in:
7 Versies
Onze Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface garanderen een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening voor sensoren, actuatoren, besturingseenheden en HMI's. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor kritieke applicaties, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit, levensduur en diagnosemogelijkheden. De belangrijkste kenmerken zijn bijzonder hoogwaardige componenten, een lange levensduur en de geïntegreerde controlefunctie.
Beschikbaarheid
7 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Bevestiging | Nominale uitgangsstroom | Nominale uitgangsspanning DC | Beschermingsklasse | Aansluiting (voedingsspanning IN) | Aansluiting (voedingsspanning OUT) | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00TKBAE PS-XA-1W-24-038-603-I |
274.47 EUR | Flensbevestiging | 3.8 A | 24 V | IP67, met connector | 7/8"-Stekkers | 7/8"-Bus | |
![]() BAE00TMBAE PS-XA-1W-24-080-605-I |
402.36 EUR | Flensbevestiging | 8 A | 24 V | IP67, met connector | 7/8"-Stekkers | 7/8"-Bus | |
![]() BAE00LJBAE PS-XA-1S-24-100-103 |
209.37 EUR | DIN-railmontage | 10 A | 24 V | IP20 | Klemmenstrook | Klemmenstrook | |
![]() BAE00M3BAE PS-XA-1S-24-200-104 |
311.64 EUR | DIN-railmontage | 20 A | 24 V | IP20 | Klemmenstrook | Klemmenstrook | |
![]() BAE00T4BAE PS-XA-1S-24-050-102 |
166.32 EUR | DIN-railmontage | 5 A | 24 V | IP20 | Klemmenstrook | Klemmenstrook | |
![]() BAE00TLBAE PS-XA-1W-24-080-604-I |
402.36 EUR | Flensbevestiging | 8 A | 24 V | IP67, met connector | 7/8"-Stekkers | 7/8"-Bus | |
![]() BAE00TNBAE PS-XA-1W-24-080-606-I |
402.36 EUR | Flensbevestiging | 8 A | 24 V | IP67, met connector | 7/8"-Stekkers | 7/8"-Bus |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.
Een Heartbeat®-status-LED informeert lokaal en in drie kleuren over de huidige belasting, het slijtageniveau van de apparaten, alsook de resterende levensduur van de voeding. Via de digitale uitgangen worden alarmsignalen en informatie over het belastingsniveau en de levensduur doorgegeven. Via de IO-Link kunt u uitgebreide diagnose- en statusinformatie over het betreffende apparaat, de besturingsparameters en de historie daarvan via IO-Link oproepen.
De uiterst slanke bouwvorm van de Heartbeat®-voedingen met IO-Link-interface maakt een schakelkastconstructie (IP20-behuizing) mogelijk die optimaal is afgestemd op de resources. Er zijn ook IP67-varianten verkrijgbaar voor de voeding van modules in decentrale structuren, direct op de plaats van het verbruik.
De bijzonderheden
- 24 V, eenfasig
- 60, 120, 240 en 480 W
- bestand tegen kortsluiting met spanningspiek van 150%
- reguleerbare uitgangsspanning
- bijzonder geringe restrimpel van de uitgangsspanning
- Heartbeat® biedt ondersteuning voor predictief onderhoud en Condition-Based Maintenance (Industry 4.0)
- Verdere verwerking van alle Heartbeat®-informatie in het bovenliggende besturings- en diagnosesysteem via IO-Link
- LED's voor IO-Link-communicatie
- IO-Link-communicatie en voeding zijn galvanisch gescheiden