Dubbele GigE Vision-camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
1 versies
Ervaar verbeterde gegevenstransmissie en verhoogde betrouwbaarheid met Dual GigE camera's. Profiteer van de combinatie van twee GigE-poorten die zorgen voor meer gegevensbandbreedte en redundantie voor kritieke toepassingen. De combinatie van de twee Gigabit Ethernet interfaces verhoogt de netto bandbreedte tot 240 MB/s, terwijl het 256 MB interne beeldgeheugen de overdracht beveiligt. De cameraserie kan ook verder gaan dan framerates en resoluties. Slimme functies zoals slow-motion opname en automatische denoising zijn beschikbaar.
Kenmerken en voordelen:
- overdrachtsnelheid tot 2 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij sensoren van hoge kwaliteit tot 31,5 MPixel
- Geïntegreerde Smart Features om CPU-belasting te verminderen
- Veilige beeldoverdracht dankzij 256 MB beeldbuffer
- Eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
1 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x Gigabit Ethernet | 4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.