Draadloze IO-Link netwerkmodules
Draadloze IO-Link

Beschikbaar in:
1 Versies
De IO-Link draadloze master maakt deel uit van het IO-Link draadloze systeem. Naast een master bestaat het uit een sensor/actuator-hub en/of een bridge. IO-Link Wireless is een nieuwe draadloze standaard die voldoet aan de hoge eisen van de fabrieksautomatisering.
De draadloze master ontvangt zijn gegevens niet zoals gebruikelijk via een kabel, maar ontvangt de sensorgegevens via een bridge of een hub per radio. Dit biedt doorslaggevende voordelen ten opzichte van een bekabeld systeem - zoals eenvoudiger planning en installatie, meer flexibiliteit in ontwerp en mobiliteit, en geen slijtage van stekkers of kabels. Het maakt het ook gemakkelijker om bestaande systemen achteraf aan te passen.
De speciale kenmerken
- Snelle integratie en eenvoudige configuratie via geïntegreerde webserver
- Frequentiebereik 2,4 - 2,483 GHz kan wereldwijd vergunningsvrij worden gebruikt
- Bereik 10-20m in industriële omgevingen
- Snel en betrouwbaar (latentie 5 ms, foutmarge 10-9)
- Gemakkelijk schaalbaar en uitbreidbaar door integratie van maximaal 40 extra IO-Link apparaten
Beschikbaarheid
1 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
1045.60 EUR | Profinet |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.