Industrieel RFID-systeem BIS M
Het krachtige pakket voor snelheid en grote hoeveelheden gegevens
![Industrieel RFID-systeem BIS M](/images-2/containers/assets/products/rfid/bis-m-hf/rfid-bis-m-hf.jpg/335c9c31c246b218f5a096a274b59f14.jpg)
Het RFID-systeem BIS M (13,56 MHz) biedt ondersteuning voor wereldwijde ISO-normen en gooit hoge ogen door de hoge overdrachtssnelheid bij grote hoeveelheden gegevens.
Door het grote aantal combinatiemogelijkheden van datadragers (tags) en lees-/schrijfkoppen is het systeem toepasbaar voor de meest uiteenlopende applicaties. Het is bijvoorbeeld geschikt voor de tracering van onderdelen in de omgeving of voor toepassingen in de productiebesturing (palletisering, registratie bij het werkstuk, enzovoort).
De belangrijkste voordelen
- 4-polige standaardbedrading; IO-Link-componenten leverbaar
- in combinatie met passieve datadragers is het gemiddelde bereik maximaal 400 mm
- naadloze integratie in applicaties dankzij de wereldwijd ondersteunde RFID-normen ISO 15693 en ISO 14443A
- alle wereldwijd gangbare bussystemen zijn verkrijgbaar
- eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- componenten met hoge snelheid van Balluff (tot 8x sneller dan ISO 15693)
- klantspecifieke ontwerpenzijn mogelijk
- beschikbaarheid van een groot aantal accessoires voor eenvoudige integratie op uiteenlopende toepassingslocaties
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717861.png)
HF-datadragers (13,56 MHz)
- passieve datadragers: de gegevens en de benodigde energie worden inductief verkregen via de lees-/schrijfkop
- alle datadragers beschikken over een eenduidig identificatienummer (unieke ID). Dit nummer is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd
- wereldwijd toepasbaar door compatibiliteit met ISO-15693
- EEPROM-datadragers met een opslagruimte van 992 byte
- FRAM-datadragers van maximaal 128 kB voor bijna onbegrensde schrijfcycli
- montage door vastplakken of schroeven
- hoge beschermingsniveaus tot IP68/69K
- de meest uiteenlopende eigenschappen zoals montage op metaal, bestandheid tegen hoge temperaturen, enzovoort
- voor tijdkritische applicaties: datadragers met hoge snelheid van Balluff (tot achtmaal sneller dan ISO 15693)
- speciale hoek-datadragers voor overdrachtsystemen die vanaf twee kanten kunnen worden uitgelezen/beschreven
- datadragers zijn leverbaar in kleine afmetingen
- u kunt de schroefbare datadragers eenvoudig op een object vastschroeven en snel weer verwijderen
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717872.png)
HF-lees-/schrijfkoppen en antennes (13,56 MHz)
- statusindicatoren direct bij de lees-/schrijfkop: eenvoudige inbedrijfstelling, minimale stilstandtijden
- maximaal vier lees-/schrijfkoppen, aansluitbaar op BIS V-processoren
- aansluiting via M12-connectoren, kabellengte tot 50 m
- lees-/schrijfkoppen voor verzonken inbouw in metaal
- M12-bouwvormen met geïntegreerde antenne
- speciale lees-/schrijfkoppen, bijvoorbeeld voor overdrachtsystemen; eenvoudig te monteren zonder aanvullende bevestigingsbeugel
- HF-raamantennes met een groot bereik tot 400 mm
- individuele bouwvormen mogelijk
- Tool-ID-componenten met hetzelfde ontwerp als BIS C-lees-/schrijfkoppen verkrijgbaar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717854.png)
HF-processoren (13,56 MHz)
- perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
- geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
- klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
- USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: De parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd softwareprogramma
- stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717871.png)
HF-lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde processor
- Beschikbare interfaces: IO-Link, seriële RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- Ook met bus-interface: Sluit de RFID-lezer BIS M-4008 rechtstreeks aan op Profinet
- Betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen: robuuste IP67-behuizing
- Statusweergaven direct op de behuizing van de lezer vergemakkelijken de inbedrijfstelling en minimaliseren de uitvaltijden