Industrieel RFID-systeem BIS C
Betrouwbare informatiestroom voor de productie

De laagfrequente RFID-systemen BIS C zijn bijzonder krachtig en flexibel voor betrouwbare gereedschapidentificatie in bewerkingscentra met een intensief gebruik van koel- en smeermiddelen. Nauwkeurige positionering is altijd vereist. Vele datadragers kunnen zelfs "in het voorbijgaan" dynamisch worden gelezen en beschreven.
LF (70/455 kHz) is de eerste keuze voor gereedschapidentificatie bij een klein bereik. Verdere toepassingsgebieden zijn werkstuktransport met transportinstallaties, FTS- en palettransportsystemen, alsook montagetechniek en de organisatie van bedrijfsmiddelen.
De belangrijkste voordelen
- een veelvoud aan varianten van datadragers en lees-/schrijfkoppen voor uiteenlopende applicaties, ook onder zware omstandigheden
- slijtvast, onderhoudsvrij en niet gevoelig voor vuil
- hoge storingsbestendigheid en betrouwbare dataoverdracht dankzij de speciale controlesoftware in de processoren; alle wereldwijd gangbare bussystemen verkrijgbaar
- opslagcapaciteit van maximaal 8 kB

LF-datadragers (70/455 kHz)
- een groot assortiment speciale datadragers voor vrijwel alle industriële sectoren
- robuuste, weer- en temperatuurbestendige RFID-datadragers, die geschikt zijn voor industriële toepassingen
- EEPROM-datadragers met een opslagcapaciteit van 511, 1023 of 2047 byte
- FRAM-datadragers met 8 kB voor vrijwel onbegrensde lees-/schrijfcycli
- Montagemogelijkheden: vastplakken of schroeven
- 10 mm Tool-ID-datadragers BIS C-122: deze talloze malen ingezette klassieker is de wereldwijde standaard geworden
- hoek-datadrager met dubbele spoelen voorkomt palletrotaties bij palletidentificatie
- codedrager programmeren volgens wensen klant

LF-lees-/schrijfkoppen en antennes (70/455 kHz)
- speciale Tool-ID-lees-/schrijfkoppen met Ø 14,5 mm of M16 voor verzonken inbouw in metaal
- kabels verkrijgbaar met een lengte van 1 m, 5 m en 10 m
- kabels niet in te korten om de functionaliteit te garanderen
- verbindingskabel BCC0FCK vereist voor aansluiting op BIS V-processoren
- bouwvormen op maat mogelijk

LF-datakoppelingen (70/455 kHz)
- datakoppeling fungeert als verlengkabel
- onderhoudsvrije overdracht zonder mechanische slijtage
- snelle en betrouwbare signaaloverdracht
- verschillende kabellengten: 1 m, 2 m en 5 m
- eenvoudige bedrading van bijvoorbeeld draaiplateaus, verwisselbare stempelkoppen, enzovoort
- verhoging van het aantal functieverzoeken, zelfs op voorheen ontoegankelijke locaties

LF-processoren (70/455 kHz)
- perfecte elektromagnetische compatibiliteit door de robuuste, spuitgietzinken behuizing
- goed toegankelijke aansluitingen aan de voorzijde
- variabel bevestigingsconcept voor eenvoudige montage aan DIN-rails of profiel
- LCD-display en drukknoppen voor eenvoudige inbedrijfstelling
- status van elke lees-/schrijfkop wordt aangegeven door twee LED's vlakbij de processor
- geïntegreerde IO-Link-hoofdpoort voor de aansluiting van sensoren en actuatoren met IO-Link-functionaliteit
- webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
- functiebouwstenen van een groot aantal fabrikanten van gangbare besturingssystemen voor snelle inzetbaarheid
- geïntegreerde 2-poorts Ethernet-switch voor lijn- en ringtopologie
- klein en compact (172 × 48 × 62 mm)
- USB-interface voor snelle inbedrijfstelling zonder busverbinding
- BIS Cockpit: De parameters van de lees-/schrijfkoppen kunnen, onafhankelijk van de interface, worden ingesteld met een op een pc geïnstalleerd hulpprogramma.
- stroomvoorziening via robuuste 7/8 inch stekker voor gebruik in zware industriële omstandigheden