LF-schr-/leesk. (125 kHz) met geïnt. pr.
LF (125 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717980.png)
Verkrijgbaar in:
4 versies
Onze LF-lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde processor worden samen met de antenne, elektronica en interface in één behuizing ondergebracht.
Dankzij de eenvoudige installatie bespaart u tijd en kosten. Enkele leeskoppen zijn ook geschikt voor de montage in krappe ruimten. Speciale varianten met gescheiden elektronica bieden speelruimte bij de installatie. En door de robuuste behuizing met beschermingsniveau IP67 is een betrouwbare toepassing onder zware omstandigheden gewaarborgd.
De bijzonderheden
- beschikbare interfaces: parallel en serieel (RS232, RS422)
- aanvullende processor vervalt
- statusindicatoren direct op de behuizing van de leeseenheid vergemakkelijken de inbedrijfstelling en minimaliseren de stilstandtijden
Beschikbaarheid
4 versies
Bestelcode | Prijs | Afmeting | Behuizingsmateriaal | Communication | Interface | Omgevingstemperatuur | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
337.37 EUR | 40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 18 x 75 mm | Messing, Interface PBT, vernikkeld | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
337.37 EUR | Ø 12 x 53 mm | Messing, Interface PBT, vernikkeld | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
![]() BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
337.37 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.