Objectieven met C-vatting
Optiek
Verkrijgbaar in:
87 versies
Bij Balluff vindt u een uitgebreid assortiment C-mount objectieven voor alle gangbare vaste brandpuntsafstanden.
De belangrijkste voordelen
- alle gangbare vaste brandpuntsafstanden
- ontworpen en getest voor industriële omgevingen
- bevestigingsschroeven voor iris/focus of insteekiris en tegengesteld scherpstellen
- varianten met beschermingsklasse IP67
- lange beschikbaarheid
Beschikbaarheid
87 versies
Bestelcode | Prijs | Max. Sensor size | Beeldresolutie | Brandbreedte | Filterdraad, grootte | Minimale objectafstand (MOD) | Aanvullende tekst | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0060LM12HC |
351 EUR | 1" | 5 MP | 12.5 mm | M35.5x0.5 | 300 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1" | |
FHW006CLM35FC24M |
789 EUR | 1.1" | 24 MP | 35 mm | M40.5x0.5 | 200 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 1.1" | |
FHW006MLM35JCM-WP |
269 EUR | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 200 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW006RLM12JCM-WP |
269 EUR | 2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW006ULM5JCM-WP |
699 EUR | 2/3" | 2 MP | 5 mm | M40.5x0.5 | 100 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW0071LM16JCM-V |
239 EUR | 2/3" | 2 MP | 16 mm | M27x0.5 | 200 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW007PFL-CC7528-2M |
339 EUR | 2/3" | 2 MP | 75 mm | M30.5x0.5 | 700 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW007RFL-CC5024A-2M |
169 EUR | 2/3" | 2 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW007TFL-CC3516-2M |
162 EUR | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 400 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" | |
FHW007UFL-CC2514A-2M |
162 EUR | 2/3" | 2 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 100 mm | Gezichtshoek heeft betrekking op sensorgrootte van 2/3" |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.