Plunger probe-oplossingen

Beveiliging

Verkrijgbaar in:

37 versies

Onze plunger probe-oplossingen hebben een vaste aanslag en een robuust ontwerp voor veeleisende toepassingen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor laswerkinstallaties en stansapplicaties en voor toepassingen met een gecontroleerde werkstukuitworp. De complete set bestaat uit sensor, behuizing en veren. U kunt bovendien kiezen uit verschillende stoottypen, zoals rond, vlak, beitel en M6-schroefdraad, alsook uit drie veerspanningen (laag, gemiddeld, hoog). Dankzij de tweedelige behuizing is het onderhoud eenvoudig.

De bijzonderheden

  • betrouwbaar met een lange levensduur, ook in vervuilde omgevingen
  • eenvoudige sensorvervanging voor reiniging en onderhoud
  • nauwkeurig schakelpunt
  • individuele toepassingen dankzij diverse grootten en vormen
  • accessoires voor schroefdraadvariant leverbaar: vlak opzetstuk, M4, M6, M8, M10

Beschikbaarheid

Prijs

37 Resultaten

Bestelcode Prijs Materiaal Gebruik Afmeting
Acties

BAM009L

BES 08-FA-49
45.36 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren Ø4, voor inductieve sensoren BES M8 Ø 8 x 57 mm

BAM009M

BES 08-FA-89
54.71 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren Ø4, voor inductieve sensoren BES M8 Ø 8 x 97 mm

BAM009P

BES 08-FA-BS-4,0-W
29.09 EUR Aluminium geanodiseerd, rood voor inductieve sensoren Ø4, voor inductieve sensoren BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM009R

BES 08-FA-BS-8,0-G
29.09 EUR Aluminium geanodiseerd, rood voor inductieve sensoren Ø8, voor inductieve sensoren BES M8 28 x 12 x 20 mm

BAM009T

BES 08-FA-BS-8,0-W
29.09 EUR Aluminium geanodiseerd, rood voor inductieve sensoren BES M8 31.8 x 12 x 20 mm

BAM00AZ

BES 12-FA-70
55.23 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren Ø8, voor inductieve sensoren BES M8 Ø 12 x 78 mm

BAM019W

BAM FS-XE-004-M8-4
71.51 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren BES M8 Ø 19 x 53 mm

BAM019Y

BAM FS-XE-003-M5-4
61.01 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren BES M5, voor inductieve sensoren Ø5 Ø 19 x 35 mm

BAM01AZ

BAM FS-XE-001-M5-4
24.47 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren BES M5, voor inductieve sensoren Ø5 Ø 8 x 35 mm

BAM01C0

BAM FS-XE-002-D4-4
37.8 EUR Edelstaal voor inductieve sensoren Ø4 Ø 13 x 47 mm