Bevestigingstechniek
Veelsoortige en flexibele bevestigingsoplossingen

Met onze montagesystemen en houders kunt u sensoren en apparaten aanpassen aan hun taakstelling.
Deze bevestigingsoplossingen, die eenvoudig kunnen worden gemonteerd en afgesteld, bieden daarnaast een exacte positionering– zelfs onder zware omstandigheden. Bevestigingsoplossingen van Balluff kenmerken zich door hoogwaardige materialen en door een exacte verwerking.
De belangrijkste voordelen
- flexibel en veelsoortig
- compatibel en universeel
- optimale prijs-prestatieverhouding

Klem zonder vaste aanslag voor naderingsschakelaar
- eenvoudige vervanging van de sensor
- veilige bescherming en nauwkeurige positionering
- flexibel en robuust
- verschillende maten van D2 tot D30, alsook versies in kunststof, vernikkeld messing, aluminium en roestvrij staal
- EHEDG-gecertificeerde versies beschikbaar

Houders voor Human Machine Interfaces
- flexibele positionering en eenvoudige bevestiging in één
- eenvoudige installatie en robuuste constructie
- met het flexibele bevestigingssysteem BMS combineerbaar
- integreerbaar in machines en montagelijnen
- hoogwaardige en compacte houders, ontwikkeld voor Balluff-apparaten

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen
- ontwikkeld en getest voor Balluff Vision-sensoren, SmartCamera's, industriecamera's en verlichtingen
- met het flexibele bevestigingssysteem BMS combineerbaar
- nauwkeurig, stabiel en duurzaam
- optimaal positioneerbaar in Machine Vision-toepassingen

Houders voor Condition Monitoring-sensoren
- Hoogwaardige en compacte houders die speciaal ontworpen zijn voor Condition Monitoring-sensoren van Balluff
- Optimale positionering en eenvoudige bevestiging ineen
- Gemakkelijke installatie door magnetische verbinding
- Geen mechanische bewerking van montagevlak nodig
- Optimale warmtegeleiding voor temperatuurmeting