Netwerkmodules
Voor krachtige prestaties
![Netwerkmodules](/images-2/containers/assets/products/industrial-networking/network-blocks/industrial-networking-network-blocks-2024.jpg/81ef3d313d7f66e3158b996693b5d22e.jpg)
Een steeds snellere, flexibeler, efficiëntere en variabele productie vraagt om een naadloze communicatie van de sensor tot en met het internet. Daardoor groeit de hoeveelheid data binnen het productieproces.. Dit vraagt om componenten, die deze informatie beschikbaar stellen. Tegelijkertijd is er een infrastructuur nodig, die de data over alle niveaus transporteert.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200129204_AA_P_00_00_00.png)
Netwerkmodules met multiprotocol
- Milieuvriendelijk: IP67 kunststof behuizing zonder potting
- multiprotocol: verschillende industriële Ethernet-protocollen in één apparaat
- eenvoudige en kostenbesparende installatie en onderhoud door bijvoorbeeld optimale diagnostiek
- Geschikt voor IIoT: REST API en MQTT-ondersteuning
- Gebruiksvriendelijk en veilig dankzij geïntegreerde web UI met HTTPS-communicatie
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/57669_02_P_00_00_00.png)
Netwerkmodules voor CC-Link IE/Field Basic
- Toevoeging van CC-Link IE-compatibiliteit met 100-Mbit Ethernet-apparaten
- Ondersteuning van SLMP (Seamless Message Protocol)
- Flexibel gebruik van datagebieden door aansturing van twee tot vijf stations
- Handige diagnosemogelijkheden met 24 leds voor poort- en modulestatus
- Voor ruwe omgevingen: robuuste metalen IP67-behuizing