CIP Veiligheids I/O Modules

Veiligheid I / O-modules

Verkrijgbaar in:

1 versies

De CIP Safety I/O-module is een betrouwbare oplossing voor de veilige aansluiting van sensoren en actuatoren in industriële omgevingen. De module, die rechtstreeks op de machine kan worden gemonteerd en een IP67-gecertificeerde behuizing heeft, communiceert met bijna alle veiligheidscomponenten via EtherNet/IP met gebruikmaking van de CIP-veiligheidsnorm. De combinatie van protocollen maakt de uitwisseling van veiligheids- en standaardgegevens, alsmede diagnose-informatie via één Ethernet-netwerk mogelijk. De module biedt 12 veilige ingangen en 4 veilige uitgangen. Dankzij de geïntegreerde geheugensleutel kan de module binnen een minuut worden vervangen zonder speciaal gereedschap en zonder opnieuw in bedrijf te moeten worden gesteld.

De speciale kenmerken

  • Integratie, detectie en controle van veiligheidscomponenten in veilige toepassingen tot SIL3, Cat.4/PLe
  • Betrouwbare verwerking van veilige toepassingsgegevens
  • Aansluiting van eenkanaals- en tweekanaalsveiligheidsinrichtingen
  • geschikt voor het aansluiten van veiligheids- en standaardcomponenten
  • digitale bipolaire uitgangen voor het aansturen tot 2A per dubbel kanaal
  • Ruimtebesparende montage op de machine
  • IP67 beschermingsklasse, TÜV en ODVA gecertificeerd
  • Zelfcontrolerende en diagnostische LED's

Prijs

1 Resultaten

Bestelcode Prijs Aansluiting steekplaatsen Aantal veilige ingangen Aantal veilige uitgangen BWS-type (contactloos werkende beveiligingsinrichting) Interface
Acties

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
1330 EUR 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd EtherNet/IP CIP Safety