- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
Nokkenschakelaar

Verkrijgbaar in:
5 versies
Een speciaal schakelelement en een uitontwikkelde stoterconstructie kenmerken onze positieschakelaars voor verhoogde temperatuurbereiken. Ze zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 180 °C. Optimaal bij veeleisende omgevingen in de vormenbouw, in de kunststofindustrie en in de staalindustrie en hoogovens.
De bijzonderheden
- betrouwbaar schakelgedrag
- Temperatuurbereik –5…180 °C
- met hogetemperatuurkabel leverbaar
- twee reeksen
Beschikbaarheid
5 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
132 EUR | 1 | 1e schakelpositie: kogel | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Sprongcontact |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
![]() BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
132 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
134.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
132.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Soldeeraansluiting |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.