Inductieve koppelaar voor stroomvoorziening

Inductieve koppelaars

Verkrijgbaar in:

2 versies

Snelle formaatwisselingen zorgen voor hoge productiviteit. Dat is bij het gebruik van connectoren echter vaak aanzienlijk lastiger, bijvoorbeeld bij het vervangen van de grijpers van robots.

Onze inductieve koppelaars zorgen voor contactloze energieoverdracht via een luchtspleet. Mechanische connectoren zijn daardoor overbodig. De voordelen: slijtagevrijheid, vlotte gereedschapswisseling en grote flexibiliteit.

De bijzonderheden

  • slijtagevrij – contactloze energieoverdracht via een luchtspleet
  • gereedschap snel vervangen
  • grote flexibiliteit

Beschikbaarheid

Prijs

2 Resultaten

Bestelcode Prijs Bestelcode Component Bouwvorm Aansluiting Functie Nominale uitgangsstroom Bestelcode
Acties

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
273.32 EUR BIC0007 Base M30x1.5 Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig Power Only BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
261.66 EUR BIC0008 Remote M30x1.5 Connectoren, M12x1-Bus, 5-polig Power Only 500 mA BIC0008