BVS VisionSensor
Slimme visie
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrIm_WB_F05108_BVS_VS.png)
Verkrijgbaar in:
4 versies
Met onze BVS VisionSensor is optische kwaliteitscontrole in geautomatiseerde productie nog nooit zo eenvoudig geweest. Met zijn geïntegreerde en eenvoudig te configureren beeldverwerkingsfuncties voldoet de BVS VisionSensor aan de toenemende eisen voor maximale kwaliteit en grote flexibiliteit in moderne productiesystemen. Er zijn zowel vooraf gedefinieerde toepassingstools als generieke functies beschikbaar voor aanwezigheidsbewaking en het bepalen van objectkenmerken. Dankzij extra toegang tot conditiebewakingsgegevens wordt de productie veilig, efficiënt en transparant.
De speciale functies
- Betrouwbare aanwezigheidsbewaking en objectclassificatie met uiterst eenvoudige bediening
- Positie-invariante objectdetectie
- Alternatieve, moderne data-interfaces: MQTT en REST API
- Consistente communicatie dankzij gestandaardiseerde automatiserings- en IT-interfaces
- Vision-sensoren maken deel uit van het SAMS (Smart Automation and Monitoring System) van Balluff
- Vision-sensoren met Profinet of IO-Link interface bieden aanvullende conditiebewakingsinformatie (trillingen, temperatuur, vochtigheid en bedrijfstijd)
Beschikbaarheid
4 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Lichtzender, verlichting | Reikwijdte | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
1350 EUR | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZFBVS VS-M1280BF1-MB-000 |
1450 EUR | BVS01ZF | LED white, LED red | 50...600 mm | Profinet;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZHBVS VS-M1280CF1-MB-000 |
1450 EUR | BVS01ZH | LED white, LED infrared | 50...600 mm | Profinet;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.