Lijnverlichtingen
Verlichting voor Vision-systemen en -machines
Verkrijgbaar in:
6 versies
Als u onze lijnverlichtingen inzet als zijdelingse verlichting, genereren de lijnverlichtingen schaduwen om kenmerken te controleren. Bovendien ontstaat er een gelijkmatige verlichting zonder glanzende plekken.
De lijnverlichtingen zijn verkrijgbaar in verschillende bouwgrootten met lichtvelddiameters van 10 × 95 mm tot 10 × 195 mm. Ze zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen met rood, wit en infrarood licht, die als rechtstreekse verlichting het oplichten van het beeldveld mogelijk maken.
De bijzonderheden
- eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
- bijna randloze bouwwijze, waardoor stapeling en aaneenrijging mogelijk worden
- hoogwaardige behuizing, IP54
- door bevestigingsbeugel combineerbaar als vierkant of rechthoekig kader
Beschikbaarheid
6 versies
Bestelcode | Prijs | Bestelcode | Behuizingsmateriaal | Acties |
---|---|---|---|---|
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
467.46 EUR | BAE00NT |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
|
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
534.98 EUR | BAE00NU |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
|
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
486.15 EUR | BAE00NW |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
|
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
581.49 EUR | BAE00NY |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
|
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
650.06 EUR | BAE00NZ |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
|
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
600.08 EUR | BAE00P0 |
Aluminium, geanodiseerd, zwart Glas |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.