3D machinevisie

3D Machine Vision eenvoudig en flexibel te gebruiken

3D machinevisie

Onze 3D-camera's zijn ideaal voor stationaire en mobiele robtoepassingen en bieden een hoge gebruiksflexibiliteit. In hoge resolutie, voor ruwe omgevingen of met toepassingsspecifieke, geïntegreerde softwaremodules, biedt ons 3D-portfolio voor elke eis het juiste antwoord.

Slimme 3D-camera

  • Slimme 3D-camera voor robottoepassingen
  • Eenvoudige bediening via gebruiksvriendelijke, webgebaseerde gebruikersinterface
  • Hoge flexibiliteit door optionele softwaremodules en GigE Vision-interface
  • Lage systeemkosten door on-board processing en slimme, toepassingsspecifieke softwaremodules

3D-stereocamera

  • 3D-stereocamera voor industriële 3D-toepassingen
  • hoge toepassingsflexibiliteit dankzij GigE Vision-interface
  • presteert goed in ruwe omgevingen dankzij IP54 beschermde behuizing
  • maakt zeer nauwkeurige 3D-beeldverwerking mogelijk door 12 MPix-resolutie van 3D-gegevens en 2D-beelden
  • optimaal aanpasbaar aan uw werkruimte door verstelbare lenzen op camera's en projector

Softwaremodules voor specifieke toepassingen

Alle rc_visard-modellen zijn uitgerust met hetzelfde uitgebreide softwarepakket aan boord. Dit maakt efficiënte en betrouwbare objectdetectie, indoornavigatie en bereikplanning mogelijk. Om het gebruik voor specifieke toepassingsscenario's te optimaliseren, kunnen de tools verder worden uitgebreid met optionele modules uit de rc_reason softwaresuite. rc_reason omvat een aantal softwarecomponenten zoals SLAM, TagDetect en ItemPick. Ze kunnen gemakkelijk aan boord van de camera worden uitgevoerd en intuïtief worden bediend via de webgebaseerde gebruikersinterface. De rc_reason software suite groeit voortdurend: experts ontwikkelen voortdurend meer modules om te voldoen aan de toepassingsspecifieke behoeften van de robotica-gemeenschap.

ItemPick

Module voor robotische "pick-and-drop" toepassingen met zuiggrijpers.

BoxPick

Module voor robotisch palletiseren of sorteren van pakketten.

TagDetect

Een module voor snelle detectie van QR codes en AprilTags.

SLAM

Stelt de rc_visard in staat een kaart van zijn omgeving te maken terwijl hij zijn werkelijke locatie inschat.

CADMatch

Zorgt ervoor dat het robotsysteem op betrouwbare wijze voorwerpen in gesorteerde ladingdragers kan detecteren, lokaliseren en grijpen.

SilhouetteMatch

Detecteert de positie en oriëntatie van relatief vlakke voorwerpen op vlakke oppervlakken.