Unmanaged switches
Switches
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718170.png)
Verkrijgbaar in:
4 versies
Met onze unmanaged switches kunt u 5-poorts en 8-poorts Ethernet-apparaten stervormig met één component verbinden. De unmanaged switches voldoen zowel aan beschermingsgraad IP67 als aan IP20 en ondersteunen overdrachtssnelheden van 10 en 100 Mbit/s. De overdrachtssnelheid wordt automatisch ingesteld via de auto-negotiation-functie.
Met behulp van de auto-crossing-functie herkennen de modulen zelfstandig welk kabeltype wordt gebruikt. Daardoor zijn bekabelingsfouten uitgesloten.
De bijzonderheden
- IP67- en IP20-uitvoering
- Overdrachtssnelheden van 10 en 100 Mbit/s
- Overdrachtssnelheid automatisch instelbaar via de auto-negotiation-functie
- Dankzij de auto-crossing-functie zijn bekabelingsfouten uitgesloten
Beschikbaarheid
4 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Aanvullende interfaces | Aansluiting steekplaatsen | Bevestiging | Beschermingsklasse | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd | 2-gats schroefbevestiging | IP67, vastgeschroefde toestand | |
![]() BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
129.6 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-Bus, 8-polig | DIN-railmontage | IP30 | |
![]() BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
389.9 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd | 2-gats schroefbevestiging | IP67, vastgeschroefde toestand | |
![]() BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
175 EUR | Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-Bus, 8-polig | DIN-railmontage | IP30 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.