Adapters
Probleemoplosser van de installatietechniek
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717768.png)
Verkrijgbaar in:
7 versies
Het uitgebreide adapterprogramma van Balluff helft u snel en betrouwbaar uiteenlopende stekkerbouwvormen te verbinden.
U heeft verschillende modellen, die allen uiterst robuust zijn een daarom geschikt voor de industriële toepassing plus u realiseert een hoge mate aan flexibiliteit.
De bijzonderheden
- robuust, geschikt voor industriële toepassingen
- voor betrouwbaar en snel verbinden
- extra flexibiliteit
M8-, M12- en ventielconnectoradapter
Zowel onze M8- en M12-adapter, als onze ventielconnectoradapter zijn bovendien schok- en trillingsbestendig en voldoen aan beschermingsgraad IP67.
schok- en trillingsbestendig
hoogwaardige materialen
IP67
Profibus-adapter
Als u op zoek bent naar een eenvoudige, betrouwbare Profibus-aansluiting, is onze Profibus-adapter de juiste keuze.
volledig afgeschermde zinkspuitgietwerkbehuizing
extern bedienbare schakelhendel voor activering van eindafsluiting bus
programmeer-/diagnoseoptie met tweede D-Sub
verschillende behuizingsvormen
uitvoeringen met Plug-and-Play en zelfconfectioneerbare varianten
Beschikbaarheid
7 versies
Bestelcode | Prijs | Aansluiting 1 | Aansluiting 2 | Stekkerconfiguratie | Acties |
---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0F2UBCC M415-M314-3F-RA102-000 |
11.51 EUR | M12x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | Recht (2x) | |
![]() BCC0F2YBCC M314-M414-3E-RA102-000 |
12.8 EUR | M8x1-Bus, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | Recht (2x) | |
![]() BCC0F2TBCC M415-M313-3F-RA101-000 |
11.16 EUR | M12x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M8x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | Recht (2x) | |
![]() BCC0F47BCC M313-M413-3E-RA101-000 |
12.45 EUR | M8x1-Bus, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | Recht (2x) | |
![]() BCC0FCKBCC M414-M414-6A-710-PS0434-003 |
36.63 EUR | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, A-Gecodeerd | Recht (2x) | |
![]() BCC0HKZBCC VA04-M415-3E-RA125-000 |
13.95 EUR | A, DIN-0°/180°-Klepstekker, Gebogen, 4-polig | M12x1-Stekkers, Recht, 3-polig, A-Gecodeerd | Haaks,Recht | |
![]() BIU0016BIU EM-LP-00007-01 |
19.6 EUR | D-sub-Bus, Recht, 9-polig | FH34SRJ-12S-0,5SH-Stekkers, Recht, 12-polig | Recht (2x) |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.