Verlichtingen voor Vision-systemen
Optimale lichtsterkte voor uw toepassing
Elke beeldverwerking staat of valt met de juiste verlichting. Balluff biedt een breed scala aan robuuste extra verlichtingen voor uw uiteenlopende inbouwruimten en taken.
De energiebesparende LED-techniek met een lange levensduur overtuigt door homogene optische eigenschappen. Bovendien waarborgen Balluff-verlichtingen de oogveiligheid volgens IEC 62471. U kunt kiezen uit varianten met rood, wit of infrarood licht, of laservarianten.
De belangrijkste voordelen
- zeer hoge kwaliteit (uitgebreide EMC-controles, hoge beschermingsgraad)
- gemakkelijke en snelle montage
- eenvoudige inbedrijfstelling
Lijnlasers
- robuust en compact (M18- , M12-bouwvorm)
- hoogwaardige behuizing, IP67
- eenvoudige bevestiging en flexibele positionering
- eenvoudige installatie, laserklasse 1M of 2M (geen extra beveiligingsmaatregelen noodzakelijk)
- hoogwaardige materialen en lasermodules
- grote inspectieafstanden van maximaal 2000 mm
- fel en functie voor in-/uitzoomen