USB3 Vision Camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
7 versies
Onze USB3 Vision-camera's bieden hoge resoluties en beeldsnelheden en op de camera gebaseerde slimme functies die de belasting van uw hostsysteem aanzienlijk verminderen. Het modulaire ontwerp biedt een groot aantal selectie- en uitrustingsopties, zoals lensaansluitingen van S-mount tot M42 of varianten met een uitgebreid temperatuurbereik. Hierdoor zijn ze geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals medische technologie of microscopie.
Kenmerken en voordelen:
- universele USB3-cameraserie met overdrachtsnelheid tot 5 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij sensoren van hoge kwaliteit tot 31,5 MPixel
- Onboard Smart Features om CPU-belasting te verminderen
- Intern beeldgeheugen voor beeldoverdracht zonder verlies
- Diverse I/O-opties voor eenvoudige procesintegratie
- Eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
7 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0/3.0 | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0/3.0 | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0/3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.