Aanbieder van activagegevens
Digitale transformatie door intelligente IIoT-software

Verkrijgbaar in:
1 versies
Met de Asset Data Provider (ADP) biedt Balluff een integratieve Software-as-a-Service (SaaS) oplossing om digitaliseringsprojecten te versnellen. ADP is een softwareoplossing voor het verzamelen, voorbewerken en leveren van gegevens aan IIoT-toepassingen die bijvoorbeeld worden gegenereerd door industriële bedrijfsmiddelen zoals machines, installaties en sensoren op OT-niveau.
De speciale kenmerken
- Lage codeontwikkeling en drag-and-drop functionaliteit maken eenvoudige en flexibele ontwikkeling mogelijk
- Intelligente workflows doorbreken datasilo's en maken horizontale en verticale integraties mogelijk.
- Dankzij het gebruiksgemak kunnen mensen zonder programmeerkennis innoveren.
- Compatibiliteit resulteert in een veilige infrastructuur waar dataworkflows in realtime worden uitgevoerd.
- Een centraal controlecentrum minimaliseert risico's en verhoogt de efficiëntie bij grote roll-outs
- Intelligente gegevensstromen leiden tot een verlaging van de totale eigendomskosten (TCO)
1 Resultaten
Bestelcode | Beschrijving | Acties |
---|---|---|
![]() BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.