GigE Vision-camera's
Industriële camera's
Verkrijgbaar in:
4 versies
Gigabit Ethernet industriële camera's staan bekend om hun betrouwbare prestaties. Het modulaire ontwerp van de camera's maakt een breed scala aan cameraconfiguraties en functies mogelijk, zoals varianten met een uitgebreid temperatuurbereik of met beschermingsklasse IP67. De camera's zijn compatibel met de GenICam en GigE Vision standaarden. Er zijn drivers beschikbaar voor Windows en Linux. Bovendien ondersteunen de camera's alle beeldverwerkingsbibliotheken van derden die compatibel zijn met GigE Vision.
De belangrijkste voordelen
- universele Gigabit Ethernet-interface voor snelle gegevensoverdracht
- uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren van VGA tot 31,5 MPixel
- geïntegreerde Smart Features voor het ontladen van de CPU
- intern beeldgeheugen voor beeldoverdracht zonder verlies
- ruime keuze aan I/O-opties, lensaansluitingen, filters
- eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
4 versies
Bestelcode | Prijs | Beschermingsklasse | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Behuizingsmateriaal | Gegevensgeheugen | Goedkeuring / conformiteit | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX0 - StandardBVS CA-GX0 - Standard |
IP40 | Gigabit Ethernet | 2x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat, gelakt | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Standard PoEBVS CA-GX0 - Standard PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 2x PNP galvanisch gescheiden | 2x PNP galvanisch gescheiden | Aluminium, gepoedercoat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 |
IP67 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
BVS CA-GX0 - Industrial PoEBVS CA-GX0 - Industrial PoE |
IP40 | Gigabit Ethernet, POE | 4x PNP galvanisch gescheiden | 4x PNP hoge kant | Aluminium, gepoedercoat | 64 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.