- Inductieve individuele positieschakelaar
- Inductieve seriepositieschakelaar
- Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding
- Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische individuele positieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriepositieschakelaar met veiligheidsschakelaarposities
- Mechanische seriepositieschakelaars met gedwongen scheiding
- Mechanische seriepositieschakelaars met wissellijst
- Mechanische seriepositieschakelaars voor verhoogd temperatuurbereik
- Mechanische seriestandschakelaars
Mechanische individuele positieschakelaar
Nokkenschakelaar

Verkrijgbaar in:
66 versies
Bij mechanische individuele positieschakelaars zonder gedwongen scheiding voert een telescoperende stoter de schakelprocedure uit. Met haar hulp wordt een mechanisch schakelelement in een separate dichte kamer geschakeld. In individuele gevallen is de optimale keus tussen de stotervorm in combinatie met onze nokken beslissend. Deze garanderen een lange levensduur voor uw toepassing.
De bijzonderheden
- lange levensduur
- robuuste behuizing voor extreme toepassingen
- drie reeksen
- optioneel: Functie-indicatie
- tweekamersysteem met beschermingsgraad IP67: slijtvast membraan met hermetische scheiding van stotermechanisme en binnenruimte van de schakelaar
- onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
Beschikbaarheid
66 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Schakelposities, aantal | Stotervorm | Uitvoering | Soort aansluiting | Schakelpositieafstand | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Sprongcontact |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
![]() BNS004PBNS 819-99-R-10 |
80 EUR | 1 | 1e schakelpositie: rol | Sprongcontact | Soldeeraansluiting | ||
![]() BNS0003BNS 819-FD-60-101 |
57.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | ||
![]() BNS0004BNS 819-FD-60-101-FD |
93 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Schroefklem | ||
![]() BNS0005BNS 819-FK-60-101 |
57.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: kogel | Sprongcontact | Schroefklem | ||
![]() BNS0008BNS 819-FL-60-101-FD-S80R |
204 EUR | 1 | 1e schakelpositie: wentellager | Sprongcontact | Connectoren | ||
![]() BNS000CBNS 819-FD-60-101-FD-S4R |
189 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Connectoren | ||
![]() BNS000KBNS 819-FD-60-101-S4R |
153.5 EUR | 1 | 1e schakelpositie: dak | Sprongcontact | Connectoren |