Draadloze IO-Link

Intelligent, communicatief, draadloos

Draadloze IO-Link

Ons draadloos systeem bestaat uit een master, hub en bridge. IO-Link Wireless is een nieuwe draadloze standaard die voldoet aan de hoge eisen van de fabrieksautomatisering. De draadloze master ontvangt zijn gegevens niet zoals gebruikelijk via een kabel, maar ontvangt de sensorgegevens via een bridge of een hub per radio. Dit biedt doorslaggevende voordelen ten opzichte van een bekabeld systeem - zoals eenvoudiger planning en installatie, meer flexibiliteit in ontwerp en mobiliteit, en geen slijtage van stekkers of kabels. Het maakt het ook gemakkelijker om bestaande systemen achteraf aan te passen.

Kortom, de draadloze IO-Link variant maakt een nog flexibelere en duurzamere integratie van sensoren/actuatoren mogelijk - met de bewezen betrouwbaarheid en prestaties van bekabeld IO-Link.

Draadloze IO-Link netwerkmodules

  • Snelle integratie en eenvoudige configuratie via geïntegreerde webserver
  • Frequentiebereik 2,4 - 2,483 GHz kan wereldwijd vergunningsvrij worden gebruikt
  • Bereik 10-20m in industriële omgevingen
  • Snel en betrouwbaar (latentie 5 ms, foutmarge 10-9)
  • Gemakkelijk schaalbaar en uitbreidbaar door integratie van maximaal 40 extra IO-Link apparaten

Draadloze IO-Link apparaten

  • IO-Link Wireless Sensor/Actuator Hub verbindt tot 8 digitale IO's met het IO-Link Wireless systeem
  • IO-Link Wireless Bridge maakt standaard IO-Link apparaten geschikt voor IO-Link Wireless
  • Snel en betrouwbaar (latentie 5 ms, foutmarge 10-9)
  • Beschermingsklasse IP65/IP67
  • Eenvoudige aansluiting op het draadloze IO-Link systeem