Netwerkmodules voor CC-Link IE/Field Basic
Netwerkmodule
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/57669_02_P_00_00_00.png)
Verkrijgbaar in:
1 versies
Het CC-Link IE Field Basic bussysteem is compatibel met 100 Mbit Ethernet-apparaten. Het maakt optimale prestaties mogelijk wanneer gigabitsnelheid niet vereist is. Hierdoor is CC-Link IE Field Basic perfect geschikt voor eisen van het zogenaamde lage automatiseringsniveau.
De speciale kenmerken
- Toevoeging van CC-Link IE-compatibiliteit met 100-Mbit Ethernet-apparaten
- Ondersteuning van SLMP (Seamless Message Protocol)
- Flexibel gebruik van datagebieden door aansturing van twee tot vijf stations
- Handige diagnosemogelijkheden met 24 leds voor poort- en modulestatus
- Voor ruwe omgevingen: robuuste metalen IP67-behuizing
Beschikbaarheid
1 versies
Bestelcode | Prijs | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
609.2 EUR | CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.