Netwerkmodules - Bestseller
Verkrijgbaar in:
16 versies
Verzamelen van gedecentraliseerde sensorsignalen - onze IO-Link masters worden gekenmerkt door efficiënte installatie en gecentraliseerde parametrisering.
Steeds snellere, flexibelere, efficiëntere en beter aanpasbare productie vereist naadloze communicatie van de sensor naar het internet. Als gevolg hiervan groeit de hoeveelheid gegevens binnen productieprocessen. Hiervoor zijn componenten nodig die deze informatie beschikbaar maken. Tegelijkertijd is er een infrastructuur nodig die de gegevens over alle niveaus transporteert.
Hebt u het juiste product nog niet gevonden? Bezoek onze productgroep netwerkmodules:
Beschikbaarheid
16 versies
Bestelcode | Prijs | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Poortklasse | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
498.5 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | |||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
686.7 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 4x IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
636.9 EUR | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
714.4 EUR | 8x PNP, type 3 | 8x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
803 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
747.7 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
720 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.