IO-Link-modulen veiligheidstoepassingen
Veiligheid I / O-modules

Beschikbaar in:
5 Versies
Onze IO-Link-modules voor veiligheidstoepassingen maken gebruik mogelijk tot PLd/SIL2 en zijn zowel geschikt voor aansluiting van in de handel verkrijgbare binaire sensoren als actuatoren. Dankzij algemeen inzetbare M12-standaardkabels bespaart u bovendien tijd en kosten, optimaliseert u het ontwerp van de machine, vereenvoudigt u de ingebruikneming en verkrijgt u een beter overzicht. Ook kunt u de machine functies en/of machinegebieden groeperen in één module en zo het structurele overzicht van de machine optimaliseren.
IO-Link-modules voor veiligheidstoepassingen kunnen op afstand worden onderhouden via de bekende IO-Link-diagnosetool en kunnen bij service ook eenvoudig worden vervangen. Een goede manier om stilstandtijd tot een minimum te beperken. Dankzij hun geschiktheid voor het veld is apparaatinstallatie buiten de schakelkast mogelijk. Zelfs in veeleisende omgevingen, bijvoorbeeld met stof, vuil, olie, water, emulsies, mechanische belasting en nog veel meer.
De bijzonderheden
- Geschikt voor veiligheidstoepassingen tot PLd/SIL2
- Geringe onderhoudskosten in geval van storing vanwege continue diagnoses en eenvoudige vervanging van apparaten
- Kostenbesparend door uniforme M12-aansluitkabels
- Beperking van de stilstand dankzij onderhoud op afstand
- Besparing van modules dankzij de mogelijkheid om machinefuncties te groeperen en te standaardiseren
5 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Aansluiting steekplaatsen | Digitale uitgangen | Digitale ingangen | Interface | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
257 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
286.8 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
258.1 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
290.2 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
379.9 EUR | 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd | 8x PNP | 8x PNP, type 3 | IO-Link 1.1 |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.