RFID-handhelds HF accessoires

RFID-Handhelds

Verkrijgbaar in:

1 versies

Een handheld lezer voor HF-toepassingen (13,56 MHz) bestaat uit drie componenten: Een basisapparaat met een HF-uitbreidingsmodule gecombineerd met een RFID-lees-/schrijfkop.

Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende lees-/schrijfkoppen uit het Balluff RFID-assortiment BIS M met het basistoestel worden gecombineerd. Profiteer van dezelfde leesprestaties als bij stationaire toepassingen. Kies vrij de passende lees-/schrijfkop in de gewenste uitvoering en grootte - volgens uw individuele eisen.

De speciale kenmerken

  • Voor een handheld-lezer voor HF-toepassingen (13,56 MHz) kiest u een basisapparaat, de HF-uitbreidingsmodule en een lees-/schrijfkop.
  • Kies tussen lees-/schrijfkoppen met de industrienorm ISO15693 en ISO14443
  • Flexibele maatselectie: M30, M18 en M12 of speciale maten

Beschikbaarheid

Prijs

1 Resultaten

Bestelcode Prijs Bestelcode Afmeting Ondersteunde RFID-technologieën Omgevingstemperatuur
Acties

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
523.95 EUR BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C