- 1-stekker-variant 2 magneetveldsensoren
- Cilindrische magnetische veldsensoren
- Magneetveldsensoren diverse groefvormen
- Magneetveldsensoren met instelbare schakelpunten
- Magneetveldsensoren trekstangcilinders
- Magneetveldsensoren voor de C-groef
- Magneetveldsensoren voor de T-groef
- Magneetveldsensoren voor ronde cilinders
- Magneetveldsensoren voor trapezegroef en trapezegeleiding
Magneetveld-lengtemeetsystemen
Magneetveld-sensoren

Verkrijgbaar in:
1 versies
De slimme fabriek met zijn complexe productielijnen vereist grote flexibiliteit. Met voortdurend veranderende specificaties is het moeilijk om dit in overeenstemming te brengen met de noodzakelijke proces- en productkwaliteit.
Het werkproces te allen tijde in de gaten houden wordt cruciaal. Hier speelt sensortechnologie een beslissende rol in de pneumatiek, bijvoorbeeld in diverse pneumatische aandrijvingen, compacte en nauwkeurige grijpers, pons- en schroefapparaten en gereedschapswisselaars. Want sensortechnologie zorgt voor de vereiste snelheid, precisie en flexibiliteit.
Met BMP magneetveldpositiesystemen kunt u lopende werkprocessen betrouwbaar en slijtagevrij bewaken. Ze ondersteunen u om de verschillende processen onder controle te houden, de gelijktijdige bewerking van objecten te garanderen en tegelijkertijd energiezuinig te blijven. Door ze te gebruiken, zorgt u voor een hoge procesbetrouwbaarheid en automatiseringskwaliteit. Dit wordt betrouwbaar bereikt, of u nu de assemblage wilt controleren, zoals in de automobielindustrie, of snel gewijzigde formaten en procesparameters wilt aanpassen, zoals in de verpakkingsindustrie, en meerdere pneumatische bewegingen gesynchroniseerd moeten worden.
De bijzondere kenmerken
- Flexibiliteit door modulair concept: omvat een breed scala aan cilinders over de gehele slag tot 256 mm
- Hoge connectiviteit: continue controle van de zuigerpositie in een zeer kleine ruimte via analoge spannings- en stroomuitgang en via IO-Link interface.
- betrouwbare resultaten: toepassingsrelevante lineariteit en herhaalbaarheid, parametreerbaar
- hoge proceszekerheid: gering temperatuurverloop en zeer goede elektromagnetische compatibiliteit
- uitgebreide transparantie: met signaaluitvoer via IO-Link worden formaatwijzigingen, conditiebewaking en voorspellend onderhoud met gegevens ondersteund
- hoge mate van integratie: de sensoren zijn compatibel met zowel radiaal als axiaal gerichte magneten
1 Resultaten
Bestelcode | Werkingsprincipe | Interface | Acties |
---|---|---|---|
![]() BMP 01 - Magnetic Field Positioning SystemBMP 01 - Magnetic Field Positioning System |
Magneetveld-lengtemeetsysteem |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.