Netwerkmodulen voor CC-Link IE/Field
Netwerkmodule

Verkrijgbaar in:
1 versies
Voor alle gebieden van de industriële communicatie geldt: Veldbus- en netwerktechnologieën moeten voldoen aan de vraag naar een steeds beter functionerende communicatie.
Tegelijkertijd moet de communicatie zo uniform mogelijk zijn. Met name voor de automatiseringstaken in de Aziatische wereld is Balluff erin geslaagd om de communicatie op machine- en installatieniveau met de sensor/actuator-communicatie te verbinden: Netwerkmodulen BNI voor CC-Link IE/Field-modulen voor het installatieniveau aan de ene en de directe verbinding met het sensor/actuator-niveau aan de andere kant.
Voor de perfecte koppeling van I/O-systemen aan de open, deterministische high-speed-netwerkmodule voor CC-Link IE/Field hebben wij hoogfunctionele en praktische veldbusmodulen ontwikkeld. Deze nieuwe generatie stelt dankzij de uitgebreide parametreer- en diagnosemogelijkheden alle voorgaande oplossingen in de schaduw.
De bijzonderheden
- beschermingsklasse IP67
- volledig ingekapselde behuizing
- display, LED's en geïntegreerde SLMP-toegang (Seamless Message Protocol) voor diagnose en parametrering
Beschikbaarheid
1 Resultaten
Bestelcode | Prijs | Interface | Digitale ingangen | Digitale uitgangen | Aanvullende interfaces | Acties |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
818.5 EUR | CC-Link IE veld V0 | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen moeten worden weergegeven.