Industriële camera's
Onovertroffen beeldkwaliteit voor industriële toepassingen
De eisen voor camera's in industriële omgevingen zijn hoog. Vooral een constant hoge beeldkwaliteit en een lange levensduur zijn cruciaal - zelfs bij 24/7 continubedrijf. Anders kan het vervangen van een industriële camera in een totaalsysteem leiden tot hercertificering. Om dit te voorkomen, gebruiken we elektronische componenten en beeldsensoren van hoge kwaliteit.
Digitale industriële camera's met USB- en Ethernet-interfaces hebben een analoog/digitaal-omzetter die een framegrabber overbodig maakt en de bediening aanzienlijk vereenvoudigt. Dankzij de beeldverwerkingsstandaarden GenICam, GigE Vision en USB3 Vision beschikken alle camera's over gestandaardiseerde cameracommunicatie en uniforme naamgevingsconventies voor camerafuncties en -instellingen. Dit zorgt voor een eenvoudigere bediening.
Hulp nodig bij het kiezen van het juiste cameramodel?
Probeer dan nu onze camera selector.GigE Vision-camera's
- universele Gigabit Ethernet-interface voor snelle gegevensoverdracht
- uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren van VGA tot 31,5 MPixel
- geïntegreerde Smart Features voor het ontladen van de CPU
- intern beeldgeheugen voor beeldoverdracht zonder verlies
- ruime keuze aan I/O-opties, lensaansluitingen, filters
- eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
Dubbele GigE Vision-camera's
- overdrachtsnelheid tot 2 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij sensoren van hoge kwaliteit tot 31,5 MPixel
- Geïntegreerde Smart Features om CPU-belasting te verminderen
- Veilige beeldoverdracht dankzij 256 MB beeldbuffer
- Eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
10 GigE vision-camera's
- Hoge overdrachtssnelheid met 10 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige Sony CMOS-sensoren tot 24,6 MPixel
- Hoge betrouwbaarheid dankzij robuust productontwerp en intern beeldgeheugen
- eenvoudige integratie met de GigE Vision-standaard
- nauwkeurige synchronisatie met Precision Time Protocol (PTP) volgens IEEE1588
- Stroomvoorziening en gegevensoverdracht via één kabel door PoE+
USB3 Vision Camera's
- universele USB3-cameraserie met overdrachtsnelheid tot 5 Gigabit
- Uitstekende beeldkwaliteit dankzij sensoren van hoge kwaliteit tot 31,5 MPixel
- Onboard Smart Features om CPU-belasting te verminderen
- Intern beeldgeheugen voor beeldoverdracht zonder verlies
- Diverse I/O-opties voor eenvoudige procesintegratie
- Eenvoudige integratie dankzij Software Development Kit
PCI Express camera's
- hoge netto datasnelheid tot 1600 MB/s
- uitstekende beeldkwaliteit dankzij hoogwaardige sensoren tot 24,6 MPixel
- latentievrije overdracht van beeldgegevens
- onafhankelijk van hostsoftware dankzij standaard interface
- Ondersteuning voor een groot aantal processorarchitecturen op basis van NVIDIA, ARM en x86